Variátory

Tou správnou rychlostí

V některých aplikacích je žádoucí, aby pohony měli možnost přizpůsobení rychlosti. Nejjednoduším způsobem je použitím variátoru - rychlosti nastavíte mechanicky přímo na pohonu.

Řemenové variátory

Tiché a robustní

  • Rozsah převodů od i=5:1 do I=3000:1
  • K dispozici v šesti velikostech
  • K dispozici v šesti velikostech

Variátory NORD - zvolte správnou rychlost

NORD poskytne svým zákazníkům vždy správné řešení pohonu. Pokud Vaše aplikace vyžaduje proměnnou rychlost, dodáme Vám čelní, kuželočelní, plochou nebo šnekovou převodovku v kombinaci s variátorem.

NORD dodává řemenové variátory pro mnoho aplikací, např. pro dopravníky, čerpadla nebo míchadla.

Dáme Vám tu správnou rychlost

S řemenovým variátorem NORD docílíte přesně rychlosti, kterou potřebujete

Výhody pro Vás

  • Flexibilita
    Vaše aplikace určuje rychlost pohonu, nikoliv naopak
  • Kvalita
    Používáme kvalitní , testované materiály, které odpovídají našim vysokým standardům.
  • Nákladově efektivní
    Naše mechanické variátory nevyžadují téměř žádnou údržbu.
  • Servisní nároky
    Komponenty našich řemenových variátorů jsou vyrobeny z nerezavějících materiálů a mají dlouhou životnost.

Řemenové variátory: robustní a výkonné

Naše řemenové variátory s klínovými řemeny přenášejí výkony až do 90kW a poskytují převod 6:1. Jsou dostupné ve 12-ti velikostech.

Protože stavěcí disky v řemenových variátorech jsou vyrobeny z nerezavějícího materiálu, jsou nároky na údržbu minimální. To má rovněž kladný vliv na celkové provozní náklady.

Řemenové variátory jsou vhodné pro všechny typy NORD převodovek, Pokud chcete vědět více o sortimentu převodovek

Klikněte zde

Nově od NORDu: Elektronická regulace měničem frekvence

Jako varinatu k mechanické regulaci otáček řemenovým variátorem můžete mít i elektronickou regulaci, kdy se pohon skládá z měniče frekvence řady SK200E nebo SK180E, motoru třídy účinnosti IE2 nebo IE3 a převodovky NORD.

Dodáváme měniče frekvence včetně různého příslušenství. Měnič je předprogramován pro standardní použití s motorem téhož výkonu. Pro konkrétní aplikaci je nutné přizpůsobit jen rozběhovou rampu, max./min. frekvenci, omezení směru otáčení apod.

Na přání je možné kompletně naprogramovat měnič před expedicí. Můžeme do měniče nahrát Vámi dodané soubory dat potom, co pohony projdou standardním testem.

Stáhněte si katalog