Applikationsleitfaden

ASM - CFC Closed-Loop

Im Folgenden finden Sie Informationen zu einem neuen Applikationsleitfaden zum Thema Regleroptimierung. Der Applikationsleitfaden AG 0100 beschreibt die Vorgehensweise zur Optimierung der unterschiedlichen Regler mit Asynchronmotoren (ASM) im Betrieb am Frequenzumrichter.

Dieser Applikationsleitfaden beschreibt des Weiteren die Vorgehensweise für die Inbetriebnahme der antriebsspezifischen Motordaten sowie die Einstellung von

  • Stromregler
  • Drehzahlregler
  • Lageregler
  • Feldschwächeregler

zur Energieeffizienz-Optimierung der Antriebe und zur Erzielung von dynamischen Verfahrzyklen. Die einfache Anleitung beschreibt als Kochrezept das Verfahren zur Ermittlung der idealen Einstellwerte, um die vollen Potentiale der NORD Antriebe nutzen zu können.Es wird nur der CFC Closed-Loop Betrieb, also der geschlossenen Regelkreis mit Drehgeberrückführung, im NORD-Antrieb z. T. als „Servo-Modus“ bezeichnet, betrachtet, der folgende Vorteile gegenüber dem Betrieb im VFC Open-Loop hat:

  • hohe Drehmomenten – Steifigkeit
  • volles Drehmoment bei Drehzahl „0“
  • hohe Drehzahlgenauigkeit
  • kurze Anregelungszeiten möglich

In den dezentralen Frequenzumrichtern vom Typ SK 2xxE sowie der Schaltschrankvariante vom Typ SK 5xxE sind diese unterschiedlichen Reglerfunktionalitäten standardmäßig implementiert.Das Dokument Applikationsleitfaden AG 0100 ist für Motoren der Effizienzklassen IE2 und IE3 aus-gelegt und ist in den Sprachversionen DE und EN verfügbar.

PDF Download des Applikationsleitfadens

Der Applikationsleitfaden AG 0100 zur Regleroptimierung von ASM steht hier zum Download bereit.