Schüttguthandling

Antriebslösungen für die Schüttgutbeförderung

In der Schüttgutindustrie sind anspruchsvolle Umgebungsbedingungen üblich. Dazu gehören große Temperaturschwankungen, abrasive Umgebungsmedien sowie raue Betriebsbedingungen. Die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von NORD-Lösungen für diese Herausforderung haben sich in der Schüttgutindustrie weltweit bewährt. Grundlage bilden die auf einem Baukastenprinzip basierenden kompletten NORD-Antriebslösungen, bestehend aus Frequenzumrichter, Motor, Getriebe, Kupplungen und Bremsen. Kombiniert werden diese mit nach Kundenbedürfnissen individuell entwickelten und konstruierten Lösungen.

Lagerung

    Für die Zwischenlagerung von Schüttgütern in Lager, Silos und Bunkern, bis zum nächsten Prozess-Schritt, bietet NORD individuell an die Kundenbedürfnisse angepasste Antriebssysteme.

Be- & Entladen

    Das sichere und schnelle Be- und Entladen von LKWs, Schiffen und Zügen mit verschiedensten Schüttgutmaterialien bedarf zuverlässiger, präziser und leistungsstarker Antriebe von NORD.

Förderung

    Beim Handling verschiedenster Materialien, Zwischen- oder Endprodukte mit Hilfe von Fördersystemen, bietet NORD die idealen Antriebslösungen. Präzise Technik und außergewöhnliche Leistungsfähigkeit zeichnen die Antriebe von NORD aus.

Wiegen & Dosieren

    Für eine präzise und dynamische Kontrolle der Zufuhrmenge des Schüttguts bietet NORD individuell geregelte Antriebssysteme, die es möglich machen, die Fördermenge intelligent anzupassen.

Weltweite Fachmessen für Schüttguthandling:

Land   Messe Ort Datum Stand
DE bauma Munich 2025-04-07 - 2025-04-13 Halle A3, Stand 522

Ganzheitliche Lösungen für die besonderen Anforderungen der Schüttgutindustrie

  • Einfache Inbetriebnahme
  • Leichte Wartung und sicherer, zuverlässiger Betrieb
  • Geringe Gesamtbetriebskosten
  • Modulares Design
  • Energieeinsparungen
  • Projekt- und Produktsupport
  • Globales NORD-Netzwerk
  • Predictive Maintenance
  • Industrie 4.0 fähig

NORD DRIVESYSTEMS entwickelt und produziert skalierbare Antriebslösungen für alle Bereiche der Schüttgutindustrie:

Terminals

  • Befüllung /Annahme
  • Lagerung / Förderung
  • Entleerung /Abgabe

Siloanlagen

  • Hafen (See-, Flussverkehr)
  • Schiene
  • Lastkraftwagen

Getreideverarbeitung / Herstellung

  • Pflanzenöl
  • Getreidemühlen
  • Futtermittel
  • Düngemittel
  • Mischanlagen

Bereits 1981 entwickelte NORD DRIVESYSTEMS die revolutionäre Blockgehäusekonstruktion. Aus einem einzigen Stück wird ein geschlossenes Getriebegehäuse gefertigt, das sämtliche Getriebeelemente vereint.

  • Ein Gehäuseblock, in den alle Lagerstellen integriert sind
  • Vollständige Bearbeitung in einer Aufspannung
  • Hohe Abtriebsdrehmomente
  • Hohe Axial- und Radialbelastbarkeit
  • Größte Betriebssicherheit
  • Lange Lebensdauer
  • Geräuscharmer Lauf

Effiziente, sichere und bewährte Antriebslösungen für die Schüttgutindustrie aus einer Hand

Energieeffizient

Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS sind umweltfreundlich ausgerichtet und tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken und den CO2-Ausstoß zu minimieren.

  • Hocheffiziente Stirnrad- und Kegelradgetriebe erreichen höchste Wirkungsgrade.
  • NORD-Motoren entsprechen den internationalen Energieeffizienzklassen bis zu IE4.
  • NORD-Frequenzumrichter verfügen über eine Energiesparfunktion und können so den Energieverbrauch wirksam reduzieren.
  • NORD-Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt für höchste Wirkungsgrade.

Betriebssicher

Zuverlässigkeit steht im Mittelpunkt der Entwicklung unserer Antriebslösungen. Alle Bestandteile unserer Systeme sind genau aufeinander abgestimmt und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb.

  • Blockgehäuse-Getriebe bieten exakte Positionierung von Lagern und Wellen.
  • Hochpräzise Verzahnungen gewährleisten minimalen Verschleiß und lange Lebensdauer. Durch den Einbau von auf den Prozess und das Getriebe abgestimmten Kupplungen (z.B. Hydraulik-Kupplungen) wird das Antriebssystem und die Anlage effektiv geschützt.
  • Die Getriebe sind außergewöhnlich robust, arbeiten sehr leise und erreichen eine besonders lange Lebensdauer.
  • NORD-Frequenzumrichter sind mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet und schützen so das Antriebssystem elektronisch.

Bewährt

Herausfordernde Umgebungsbedingungen charakterisieren das Umfeld in der Schüttgutindustrie, in Bezug auf Temperaturen, Umgebungsmedien und Betriebsbedingungen. NORD-Lösungen dafür haben sich vielfach bewährt.

  • NORD-Komponenten haben ihre Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Schüttgutindustrie weltweit unter Beweis gestellt.
  • Komponenten aus dem NORD-Produktbaukasten lassen sich mit individuell entwickelten Kundenlösungen kombinieren.