Perfekter Materialfluss dank NORD

Hohe Verfügbarkeit und Präzision, Intelligenz, Systemkompetenz sowie die Erfüllung anspruchsvoller Sicherheitskriterien bei gleichzeitiger Reduzierung der Variantenvielfalt: Automatisierte Lagersysteme stellen hohe Anforderungen an Antriebe in der Horizontal- und Vertikalfördertechnik. Mit unseren Antriebslösungen entsprechen Sie diesen optimal und betreiben Ihre Prozesse in der Lagerlogistik dabei zugleich so wirtschaftlich und zuverlässig wie möglich.

Antriebslösungen für die Lagerlogistik

Die Auswahl der richtigen Antriebskomponenten ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit Ihrer fördertechnischen Anlagen in der Lagerlogistik. Wir verfügen über jahrelange Erfahrung in der Antriebsauslegung und wissen, worauf es ankommt. Unser breites Angebot umfasst sowohl etablierte Basis- als auch Hocheffizienzprodukte und gewährleistet eine optimale Anlagenverfügbarkeit. Dank der Möglichkeit der Variantenreduzierung und signifikanter Energieeinsparungen durch maßgeschneiderte Antriebskonzepte, lässt sich mit NORD Antrieben eine gesteigerte Performance bei reduzierten Gesamtbetriebskosten (TCO) in jeder Anwendung erreichen.

Effiziente Lagerautomatisierung

Ob Ketten- oder Rollenförderer, für Paletten- oder Behälterfördertechnik oder Hängebahnförderer: Wir haben für jede Anforderung in der Lagerlogistik die passende Lösung. Unsere Antriebssysteme zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer, einen geringen Wartungsaufwand und eine sehr kompakte Bauweise aus. Sie bieten eine schnelle Inbetriebnahme und einfache Bedienung, eignen sich ideal zur Reduzierung der Antriebsvarianten und lassen sich dank internationaler Zertifizierungen rund um den Globus im Warehouse-Bereich einsetzen.

Förderantriebe für die Lagerlogistik:

  • Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb
  • Reduzierung der Antriebsvarianten
  • Flexibles Baukastensystem
  • Kompakte Bauweise, geringes Gewicht
  • Große Auswahl an zentraler und dezentraler Antriebselektronik
  • Maximal anwenderfreundlich
  • Plug-and-Play-Technik
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Wirtschaftliche Antriebslösungen für das End-of-Line Packaging

Im End-of-Line Packaging sind Antriebe mit zentral gesteuerten Servomotoren weitverbreitet. Bei Applikationen mit großer Massenträgheit oder langen Verfahrwegen – beispielsweise Palettieren, Stabilisieren oder Handling – sind diese jedoch in der Regel nicht zwingend notwendig. Dezentrale Antriebslösungen, zum Beispiel mit geregelten Asynchronmotoren, stellen hier eine effiziente und wirtschaftliche Alternative dar. Mit unseren modularen Antriebskonzepten, die passgenau auf Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind, können Sie erhebliche Kosteneinsparungen erzielen.

Wir sorgen für Bewegung – horizontal & vertikal

Für die Fördertechnik in der Lagerlogistik realisieren wir kompakte Systemlösungen, die höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit gerecht werden. Unsere Antriebssysteme sind besonders service- und wartungsfreundlich, weisen eine hohe Überlastfähigkeit auf und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb. Davon profitieren insbesondere Rollenförderer, Kettenförderer und Eckumsetzer.

Unsere Förderantriebe eignen sich ideal für:

  • Kettenförderer
  • Rollenförderer
  • Gurtförderer
  • Palettenförderer
  • Behälterförderer
  • Hängebahnen

Rollenförderer sind vielseitige Transportsysteme für die Handhabung von definierten Fördergütern. NORD Antriebe können individuell geregelt werden, um die Geschwindigkeit auf der Strecke intelligent anzupassen – für eine genaue, dynamische Kontrolle der Abstände und Anstauung des Fördergutes.

Kettenförderer dienen in erster Linie zum Befördern von schweren Lasteinheiten und Industriecontainern. Wir liefern entsprechend robuste Antriebslösungen mit vielfach unter Beweis gestellter Langlebigkeit und Zuverlässigkeit – sowohl in Einfach- als auch in Doppelstrangkonfigurationen. Oft werden in der Lagerlogistik unsere dezentralen Umrichter eingesetzt.

Eckumsetzer sind eine Kombination aus Rollen- und Kettenförderern, mit denen 90° Richtungswechsel durchgeführt werden können. Das Stückgut wird von Kettenförderern durch Anheben oder Senken der Kette übernommen oder übergeben.

Mehr Flexibilität, weniger Kosten

Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an dezentraler Antriebstechnik, die sich individuell an Ihre Anwendung anpassen und flexibel im Anlagenfeld integrieren lässt. Ob auf dem Motor aufgebaut oder dezentral, motornah montiert: Unsere Frequenzumrichter lassen sich schnell installieren, unkompliziert bedienen und sind mit allen marktüblichen Bussystemen und Steuerungen kompatibel. Sie verfügen über einen Leistungsbereich bis 22 kW sowie eine standardmäßig integrierte PLC und können auch mit marktüblichen Steckverbindern geliefert werden. Dank des modularen Aufbaus sind die Umrichter einfach erweiterbar und bieten eine beeindruckende Vielfalt an Einsatzszenarien für Ihre Anwendungen in der Lagerlogistik.

Vorteile dezentraler Förderantriebe von NORD:

  • Großer Produktbaukasten an dezentraler Antriebstechnik
  • Frequenzumrichter mit Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle
  • Integrierte PLC für antriebsnahe Funktionen
  • In jedes Anlagendesign integrierbar
  • In Funktion und Leistung skalierbar

NORDAC ON: Branchenoptimierter Umrichter für den dezentralen Einsatz

Speziell für die Anforderungen der horizontalen Fördertechnik im Warehouse-Bereich haben wir den NORDAC ON entwickelt. Der kompakte, smarte Frequenzumrichter für den dezentralen Einsatz deckt dank Standardisierung alle branchentypischen Anforderungen der Lagerlogistik ab. Alle Anschlüsse sind steckbar und gewährleisten eine schnelle, unkomplizierte und fehlerminimierende Inbetriebnahme und Wartung vor Ort. Die integrierte Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation über die Protokolle Profinet, Ethernet/IP und Ethercat – das gewünschte Protokoll lässt sich einfach per Parameter einstellen.

Speziell für die Lagerlogistik entwickelt:

  • Integriertes Ethernet-Interface
  • Wartungsfreundlich
  • Vollständige Steckbarkeit
  • Extrem kompakte Bauweise
  • Wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung

LogiDrive® Lösungsraum: Warehouse

Mit dem LogiDrive ® Lösungsraum bieten wir Ihnen erprobte und sichere Antriebe für verschiedene Förderapplikationen in der Lagerlogistik. Das servicefreundliche und standardisierte Baukastensystem kombiniert unterschiedliche NORD Produkte zu einer Antriebslösung, die zu 100 Prozent auf die entsprechenden Branchenstandards und Ihre individuellen Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.

Mehr zu LogiDrive®

UNIVERSAL SI Schneckengetriebe

  • Leistungen: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Drehmoment: 21 Nm - 427 Nm

NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor

  • Leistungen: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Drehmoment: 50 Nm - 660 Nm

NORD UNIVERSAL Motor

  • Leistungen: 0,12 kW - 45 kW
  • Schutzklasse: IP66
  • Wirkungsgradklasse IE3
  • weltweite Zertifizierungen

IE5+ Synchronmotoren (TEFC)

  • Leistungen: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC ON+ - SK 300P - Frequenzumrichter

  • Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69 (in Vorbereitung)
  • Wand- oder Motormontage
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Maximale Flexibilität durch modularen Aufbau

Antriebslösungen zur Automatisierung der Lagerabläufe

Baumalog (Polen)

Die Lager- und Transportabläufe für Metallprofile des Unternehmens Retech Sp. z o.o. wurden von Baumalog Sp. z o.o. erheblich erleichtert. Das Unternehmen setzt dabei auf Lösungen von NORD. Baumalog ist ein polnisches Maschinenbauunternehmen, das automatische Lager- und Transportsysteme herstellt, die in vielen Branchen zum Einsatz kommen.

Zur Referenz

Dokumente

A6050 - Intralogistik Industrie


A6050 - Intralogistik Industrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F3020 - NORDAC Flex


F3020 - NORDAC Flex
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S9091 - Condition Monitoring fuer Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring fuer Predictive Maintenance
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

BU0600 - Handbuch mit Montageanleitung - NORDAC PRO (Baureihe SK 500P) - Frequenzumrichter


BU0600 - Handbuch mit Montageanleitung - NORDAC PRO (Baureihe SK 500P) - Frequenzumrichter
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Heben Sie Ihre Effizienz- und Kostenpotenziale

Antriebstechnik ist der Schlüssel zu mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir haben die passenden Lösungen und Serviceangebote für Ihre Lagerlogistik. Unsere Antriebssysteme sind für einen ressourcenschonenden Einsatz optimiert und unterstützen Sie bei der Reduzierung Ihrer Total Cost of Ownership (TCO). Mit unserem NORD ECO-Service erhalten Sie außerdem einen detaillierten Einblick in den Energieverbrauch Ihrer Anlage oder einzelner Antriebe. Durch Messungen und Analysen lassen sich Einsparpotentiale aufdecken und so die effizienteste Antriebslösung für Ihre Anwendung finden.

Jetzt informieren

Angetrieben von Ihren Anforderungen

NORD DRIVESYSTEMS verfügt über langjährige Erfahrung in der Lagerlogistik. Wir kennen Ihre Anforderung und beraten Sie gerne individuell. Antriebsauslegungen, Energieeffizienzsteigerungen, Variantenreduzierung, Automatisierung und Digitalisierung – wir sind Ihr Ansprechpartner.

Gemeinsam finden wir für Sie die richtige Lösung auf Basis des umfangreichen NORD Antriebsbaukastens. Wir sind in mehr als 80 Ländern vor Ort. So können wir eine projektnahe Beratung, hohe Verfügbarkeit der benötigten Antriebstechnik, kurze Lieferzeiten und schnellen Service sicherstellen.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Messen & Events

Besuchen Sie uns auf Fachmessen und informieren sich persönlich zu kompletten Antriebslösungen aus dem Produktbaukasten von NORD DRIVESYSTEMS.

Land   Messe Ort Datum Stand
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10 AAAE
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-26 - 2025-06-28 Halle 2 & Stand B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31