LogiDrive®

Lösungsraum für Post & Parcel, Airport und Warehouse

Die Anwendungen und Anforderungen unserer Kunden sind sehr individuell. Wir bieten erprobte, sichere Lösungen für viele Anwendungen in der Logistikbranche.

Egal, ob Sie Ihren Schwerpunkt auf die Effizienz, eine geringe Anzahl von Varianten, Softwarelösungen oder Predictive Maintenance legen – wir haben eine Lösung für Sie.

Jetzt beraten lassen

Entwickelt für die Intralogistik

Wir nennen es Lösungsräume. Erprobt für gängige Anwendungen bei unterschiedlichen Zielsetzungen.

Besonders in den Branchen Post & Parcel, Airport und Warehouse entfalten die LogiDrive®-Antriebssysteme durch den Einsatz von IE5-Synchronmotoren ihr maximales Einsparpotential in Teillast- und Teilgeschwindigkeitsbereichen. Dadurch eignen sie sich zur Variantenreduzierung und erlauben eine signifikaten Senkung der Kosten über die Produktlebenszeit (TCO).

Paketverteilzentren

Um den Anforderungen in der Paketlogistik gerecht zu werden, bietet NORD DRIVESYSTEMS Antriebstechnik für Paketverteilzentren mit höchster Zuverlässigkeit.

Flughafentechnik

Mit dem starken Anwendungswissen von NORD DRIVESYSTEMS werden die Antriebslösungen gezielt auf Ihre Anforderungen in der Flughafenindustrie ausgelegt.

Lagerlogistik

NORD DRIVESYSTEMS bietet Ihnen optimale Antriebslösungen für die Lagerlogistik, die maßgeschneidert sind für jeden Anwendungsfall.

Entdecken Sie unsere LogiDrive® Lösungsräume

Das servicefreundliche und standardisierte Baukastensystem kombiniert unterschiedliche NORD-Produkte zu einer Antriebslösung, die zu 100 Prozent auf die entsprechenden Branchenstandards und Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.

Für jeden Bereich gibt es Advanced-Varianten mit IE5+ Synchronmotorentechnologie und eine Basic-Variante mit IE3 Asynchronmotoren. Während die LogiDrive-Advanced-Antriebe Themen wie Energieeffizienz, Variantenreduzierung und Total Cost of Ownership (TCO) bedienen, liegt der Fokus bei den LogiDrive-Basic-Antrieben vor allem auf Kosteneffizienz.

LogiDrive® Lösungsraum: Post & Parcel und Airport

Systemlösungen für Gepäckförderbänder, Paketverteilanlagen, Paketsortieranlagen

Kegelradgetriebe mit IE5-Motor und Frequenzumrichter NORDAC LINK

  • Hoher Wirkungsgrad (IE5+) bei Teillast/-drehzahl
  • Hohe Leistungsdichte (BG 90 bis zu 3,7 kW)
  • Variantenreduzierung
  • Standardisierung
  • Durch Optionsbaugruppe erweiterbar

DuoDrive mit Frequenzumrichter NORDAC LINK

  • Weniger Verschleißteile sichern niedrigste Ausfallzeiten und reduzierte Wartungskosten (DuoDrive)
  • Effizientestes Antriebssystem im Markt
  • Universale Einbaulage (DuoDrive)
  • Variantenreduzierung

Kegelradgetriebe mit UNIVERSAL Motor und Frequenzumrichter NORDAC FLEX

  • Kostenoptimiert
  • Variantenreduzierung
  • Reduziert auf das Nötigste
  • Flexible Getriebauswahl – modular
  • Weltmotor

LogiDrive® Lösungsraum: Warehouse

Systemlösungen für Ketten- und Rollenförderer, Gurt- und Palettenfördertechnik, Behälterfördertechnik, Hängebahn

Kegelradgetriebe mit IE5-Motor und Frequenzumrichter NORDAC ON

  • Hoher Wirkungsgrad (IE5+) bei Teillast/-drehzahl
  • Hocheffiziente Gesamtlösung
  • Multidialect Chip
  • Firmware-Update via Industrial BUS möglich
  • Durch Optionsbaugruppe erweiterbar

Kegelradgetriebe mit IE5-Motor und Frequenzumrichter NORDAC FLEX

  • Hoher Wirkungsgrad (IE5+) bei Teillast/-drehzahl
  • Hohe Leistungsdichte (bis zu 22 kW)
  • Profisafe
  • Durch Optionsbaugruppe erweiterbar

Schneckengetriebe mit UNIVERSAL Motor und Frequenzumrichter NORDAC ON+

  • Kostenoptimiert
  • Einfache Installation und vollständige Steckbarkeit
  • Multidialect Chip
  • Firmware-Updates via Industrial BUS möglich
  • Umrichteroptimierte Motorentwicklung

S5210 - LogiDrive Lösungsraum


S5210 - LogiDrive Lösungsraum
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

S1970 - TCO


S1970 - TCO
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

E3000 - Katalog - NORDAC Elektronische Antriebstechnik


E3000 - Katalog - NORDAC Elektronische Antriebstechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6050 - Intralogistik Industrie


A6050 - Intralogistik Industrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6030 - Flughafentechnik


A6030 - Flughafentechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

BCS Group

Australiens schnellste Paketsortieranlage

Die BCS-Gruppe beliefert Flughäfen und Fluggesellschaften mit Komplettlösungen. Als die Toll IPEC seine Paketauslieferungskapazitäten durch den Bau einer neuen Frachtsortieranlage in Melbourne erweitern wollte, ging der Zuschlag an BCS. Die wiederum beauftragte NORD, für die Zulieferung von rund 1.000 Kegelradgetriebemotoren mit dezentralen Umrichtern.

Chronopost

Tausend Antriebssysteme bewegen tausende Pakete

Pro Tag werden im Paketzentrum des französischen Zustelldienstes Chronopost etwa 170.000 Pakete umgeschlagen. Für die zuverlässige Beförderung der Packstücke durch den 13.000 m² Komplex sind zahlreiche Gurtförderer der Budde Fördertechnik GmbH im Einsatz. Diese werden von rund 1.100 dezentralen NORD-Antrieben bewegt.

Logan Teleflex

Gepäckförderanlagen für Flughäfen

Logan Teleflex, ein Tochterunternehmen von Daifuku Airport Technologies, ist ein internationaler Lösungsanbieter für Flughafen-Gepäckförderanlagen. Für ein Projekt in den USA benötigte das Unternehmen eine dezentrale Steuerlösung. NORD lieferte für dieses Projekt 100 Antriebslösungen, bestehend aus Getriebemotor und Frequenzumrichter.

Nehmen Sie mit Ihrem NORD-Ansprechpartner Kontakt auf

Lassen Sie sich individuell zu unseren LogiDrive® Antriebslösungen beraten. Bei der persönlichen Beratung bieten wir Ihnen die wirtschaftlich und technisch beste Antriebslösung für Ihre Applikation an.

Weiterführende Informationen:

Condition Monitoring

Laufende Zustandsüberwachung
Beim Condition Monitoring werden Antriebs- und Zustandsdaten erfasst, um Maschinen und Anlagen im Sinne der Betriebssicherheit und Effizienz proaktiv zu warten, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gesamtanlageneffektivität zu erhöhen.

Total Cost of Ownership

Gesamtkostenreduzierung
Unser Ziel für unsere Kunden ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfasst alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb, möglichen Wartungen und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen.

Modularer NORD-Produktbaukasten

Komplette Antriebslösungen aus einer Hand
Wir bieten Ihnen individuell zusammengestellte Antriebskomponenten und -systeme, überall dort, wo Sie etwas bewegen müssen - sei es fördern, mischen, rühren, heben oder senken.

Weltweiter Partner und Hersteller

Vor Ort in mehr als 80 Ländern
Ein weltweites Netzwerk bietet NORD-Kunden kurze Lieferzeiten, kompetente Beratung und schnellen Service vor Ort. Ihre lokalen Ansprechpartner erfüllen auch Ihre nationalen Serviceanforderungen.

NORDCON APP

Die mobile Inbetriebnahme und Servicelösung für alle NORD-Antriebe
Mit der NORDCON APP und dem Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT bietet NORD DRIVESYSTEMS eine praktische Möglichkeit zur mobilen, drahtlosen Wartung und Inbetriebnahme von NORD-Frequenzumrichtern. Wir entwickeln unsere NORDCON APP stetig weiter.