Getreideindustrie

Antriebslösungen für die Getreideindustrie

NORD DRIVESYSTEMS bietet gesamtheitliche Lösungen für die besonderen Anforderungen der Getreideindustrie. NORD unterstützt Ihre Anlagen für Befüllung, Lagerung und Entleerung, Ihre Getreidesilos und Ihre Prozesse in der Verarbeitung und Herstellung von verschiedensten Produkten der Getreideindustrie. Mit fundiertem Anwendungs-Know-how und technischem Support weltweit bietet NORD komplette Antriebslösungen aus einer Hand.

Trogkettenförderer

Trogkettenförderer dienen zur Dosierung oder zum Transport von Schüttgütern von einem Prozess zum anderen. Dank flexibler Auslegung können sie an nahezu jede Anlage angepasst werden. Trockenes, frei fließendes Material kann in vollständig geschlossener Ausführung sicher und umweltverträglich gefördert werden. Im Vergleich zu anderen Fördertechniken benötigt ein Trogkettenförderer weniger Leistung pro Materialvolumeneinheit. Die kompakten und vielseitigen Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS passen in nahezu jedes Anlagenlayout.

  • Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
  • Robuste Blockgehäuse
  • Integrierte Gehäusedruckentlüftung
  • Einsatzgehärtete Zahnräder aus hochlegiertem Stahl und hochwertige Lager und Wellen garantieren eine hohe Lebensdauer und erlauben hohe Radialkräfte
  • Ideale Getriebeausführung, je nach verfügbarem Bauraum

Bandförderer

Bandförderer werden eingesetzt für höhere Förderraten, bei längeren Förderstrecken und zum Einzelaustrag. Sie benötigen, dadurch dass das Material auf dem bewegten Band in Ruhe liegt, weniger Antriebsleistung und sind für Horizontal- und Schrägförderung geeignet. NORD DRIVESYSTEMS bietet über alle Leistungsbereiche 2-stufige und 3-stufige Antriebe, um die benötigte Bandgeschwindigkeit zu realisieren.

  • Hydraulikkupplungen oder Frequenzumrichter für Sanftanlauf
  • Optionale Rücklaufsperre zur Verhinderung von Materialrückfluss
  • Spezielle Dichtlösungen
  • Schrumpfscheibe für einfache Montage
  • Drehmomentkonsole, Drehmomentstützen

Zellenradschleusen/Aufgeber/Steuerschieber

Das Schüttgut kann mit einer Zellenradschleuse, einem Aufgeber oder Steuerschieber gesteuert, gemessen und dosiert werden, damit der korrekte Materialfluss für den Prozess gewährleistet ist. Exakte Positionierung und konstante frei wählbare oder aber variable Drehzahlen sind prozessrelevant und können mit NORD-Antriebstechnik erzielt werden.

  • Korrosionsbeständige Versionen für viele Anwendungen verfügbar
  • Reversierbetrieb optional erhältlich; damit kann eine Materialblockage (z.B. Steine) aufgelöst werden
  • Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
  • Platzsparende Konstruktion
  • Spezielle Dichtlösungen

Räumschnecken und Umlaufschnecken

Das Ausfördern von Materialresten aus einem Silo geschieht mit Siloschneckenförderern. Intelligente Drehmomentüberwachung und möglicher Reversier- betrieb ermöglichen einen Überlastschutz im Falle einer Blockade durch Fremdmaterial. NORD DRIVESYSTEMS bietet hierfür präzise und flexible konfigurierbare Frequenzumrichter.

  • Robuste Blockgehäuse
  • Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
  • Verstärkte Lagerung für hohe Axial- und Radialbelastbarkeit
  • Intelligente Antriebselektronik und Drehmomentregelung

Schneckenförderer

Schneckenförderer bestehen aus einer beidseitig gelagerten Förderschnecke, die sich in einem Gehäuse dreht und so das Material befördert. Das Schüttgut kann über eine bestimmte Distanz horizontal, schräg oder vertikal gefördert und z. B. durch Schieberegler genau dosiert werden. NORD DRIVESYSTEMS bietet energieeffiziente, leicht montierbare und zuverlässige Antriebslösungen.

  • Blockgehäuse
  • Spezielle Wellendichtungen für jede Umgebungsbedingung
  • Einfache Montage und Demontage
  • Effizienter Direktanbau ohne Keilriemen und Riemenscheiben möglich

Becherwerke

Becherwerke werden zum Schüttguttransport in vertikaler Richtung verwendet. NORD DRIVESYSTEMS bietet mit den MAXXDRIVE® Industriegetrieben flexible Lösungen für Drehmomente von bis zu 282.000Nm an.

  • Optionale Rücklaufsperre zur Verhinderung von Materialrückfluss
  • Hilfsantrieb mit Freilaufkupplung und Drehgeber für den Wartungsbetrieb erhältlich
  • Spezielle Dichtlösungen
  • Hydraulikkupplungen oder Frequenzumrichter für Sanftanlauf
  • Motorschwinge
  • Direktanbau oder IEC-Motoranbau

UNICASE Gehäuse

NORD DRIVESYSTEMS entwickelte bereits 1981die revolutionäre Blockgehäusekonstruktion. Aus einem einzigen Stück wird ein geschlossenes Getriebegehäuse gefertigt, das sämtliche Getriebeelemente vereint.

  • Ein Gehäuseblock, in dem alle Lagerstellen integriert sind
  • Vollständige Bearbeitung in einer Aufspannung
  • Hohe Abtriebsdrehmomente
  • Hohe Axial- und Radialbelastbarkeit
  • Größte Betriebssicherheit
  • Lange Lebensdauer
  • Geräuscharmer Lauf

Sichere, zuverlässige und effiziente Antriebslösungen aus einer Hand

Sicher

Die effizienten Getriebe, Motoren und Frequenzumrichter von NORD DRIVESYSTEMS tragen zu einer sauberen und sicheren Lösung bei. Der Motordirektanbau über einen IEC/NEMA Adapter ersetzt Riemenantriebe und freiliegende, rotierende Bauteile. Die kompakte Bauart ist leckagefrei und leicht zu reinigen. ATEX-konforme Antriebslösungen erhöhen die Sicherheit gegen unerwünschte Gas- oder Staubexplosion.

  • Sichere anwendungsbezogene Antriebsauslegung
  • Keine Verletzungsgefahr durch Quetschpunkte bzw. frei rotierende Komponenten
  • Kompaktes Blockgehäuse ohne querkraft- oder drehmomentbelastete Trennfugen

Zuverlässig

Die genau aufeinander abgestimmten Komponenten von NORD DRIVESYSTEMS arbeiten perfekt zusammen und machen durch ihre Zuverlässigkeit den Betrieb sicher und profitabel.

  • Umfangreicher Abtriebsdrehzahlbereich und flexible Anbauoptionen
  • Größte Genauigkeit, Steifigkeit und Festigkeit durch Blockgehäusekonzeption
  • Leckagefreier Betrieb
  • Hochpräzise gefertigte Zahnräder mit minimalem Verschleiß
  • Außergewöhnliche Robustheit, leiser Betrieb und lange Lebensdauer
  • Optionen für Kupplung, Kühlung und Motorschwinge
  • Zustandsüberwachung

Effizient

NORD DRIVESYSTEMS liefert eine große Auswahl an Elektromotoren, die die jüngsten globalen Effizienzregelungen und Standards übertreffen. Die leistungsstarken und robusten Motoren mit geringer Erwärmung halten Spannungsspitzen stand und tragen mit ihrer Effizienz zur Kostensenkung im Betrieb und zu einem geringeren Energiebedarf bei.

  • Motoren mit geringer Massenträgheit sind für den Umrichterbetrieb konzipiert und erfüllen die neuesten internationalen Energieanforderungen.
  • Effizienter Betrieb und optimierte Motorleistung
  • Geringere Betriebstemperaturen
  • Längere Lebensdauer und geringere Gesamtbetriebskosten

MAXXDRIVE® XC Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 8,075 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- und 3-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 30 - 2,825 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Optimierte Gehäusegeometrie und Luftführung zur Erzielung höchster Wärmegrenzleistungen mit Axiallüfter
  • Geringe Laufgeräusche

MAXXDRIVE® XD Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 1,250 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Gehäuse mit vergrößerten Achsabstand
  • 3- und 4-stufig
  • Ideal geeignet für Hubwerke
  • Gehäuse optimiert für abwärtsgerichtete Radiallasten
  • Inspektionsdeckel

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter

Mehr Flexibilität, weniger Kosten

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Maximale Flexibilität durch modularen Aufbau

Staub-Explosionsschutz

Explosionsgeschützte Motoren

  • Leistungen: 0,12 - 22 kW
  • Wirkungsgradklassen: IE1 und IE2

Gas-Explosionsschutz

Explosionsgeschützte Motoren

  • Leistungen: 0,12 - 22 kW
  • Wirkungsgradklassen: IE1 und IE2

Arnreiter

Antriebe in der Getreidevermahlung strotzen vor Stärke

Explosionsgeschütze NORD-Antriebe unterstützen die Verarbeitung von Getreide und Saaten in den Mühlen der Arnreiter Mühle GmbH. Sie treiben zuverlässig und im Dauereinsatz Förder- und Verteilsysteme an.

Schauen Sie sich auch unser Video>> hierzu an:
Anwendung für ladwirtschaftliche Systeme bei der Arnreiter Mühle GmbH.

A6045 - Getreideindustrie


A6045 - Getreideindustrie
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

AS0006 - Zellenradschleusen


AS0006 - Zellenradschleusen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0011 - Schneckenfoerderer


AS0011 - Schneckenfoerderer
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0010 - Becherwerkanwendungen


AS0010 - Becherwerkanwendungen
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0304 - Antriebsloesungen fuer Gurtfoerderer in der Schuettgutindustrie


AS0304 - Antriebsloesungen fuer Gurtfoerderer in der Schuettgutindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0012 - Kettenfoerderer


AS0012 - Kettenfoerderer
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G2122 - Katalog - ATEX Explosionsschutz


G2122 - Katalog - ATEX Explosionsschutz
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Weiterführende Informationen finden Sie hier: