Wir halten Ihre Gepäcklogistik am Laufen

Wir unterstützen Flughäfen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei gleichzeitiger Kostenoptimierung. Unsere innovativen Antriebslösungen für Gurt- und Trayförderer garantieren einen zuverlässigen Betrieb von Gepäckförderanlagen und sorgen für eine signifikante Reduzierung des Energiebedarfs. Sie profitieren von erheblichen CO<sub>2</sub>-Einsparungen sowie Kostensenkungen im Bereich Flughafenlogistik.

Antriebslösungen für die Flughafenlogistik

Klimaschonender Flugverkehr fängt bereits am Boden an. Vor allem die Antriebstechnik von Gepäckförderanlagen bietet ein großes Potenzial zur Reduzierung des Energieverbrauchs und damit zur Senkung von CO<sub>2</sub>-Emissionen, denn Baggage Handling Systeme erstrecken sich oft über mehrere Kilometer und verfügen über eine große Anzahl von Antrieben.

Ob Check-In, Sortieren, High-Speed-Transport oder Baggage Reclaim: Als wichtiger Partner der Airport-Branche sind wir mit den Anforderungen der Flughafenlogistik bestens vertraut und entwickeln und produzieren skalierbare Antriebskonzepte für alle Bereiche der Gepäckbeförderung. Mit unserem NORD ECO-Service unterstützen wir Sie außerdem dabei, Optimierungs- und Einsparpotenziale im Bereich Antriebstechnik zu heben und Ihren Carbon-Footprint zu verkleinern. NORD Antriebe erfüllen alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen und kommen auf nationalen und internationalen Flughäfen weltweit zum Einsatz.

Spezialisiertes Know-how im Bereich Flughafenlogistik

In der Gepäckbeförderung müssen Koffer, Taschen und Rucksäcke von unterschiedlichem Gewicht in unregelmäßiger Folge über meist lange Wege transportiert werden – und zwar möglichst schnell und energiesparend. Meist übernehmen Gurtförderbänder und Trayförderer diese Aufgabe.

Mit unserem spezialisierten Know-how und unserem breiten Produktspektrum schaffen wir Antriebslösungen, die gezielt auf die unterschiedlichen Anwendungen in der Flughafenlogistik auslegt sind – seien es energieeffiziente und überlastfähige Antriebe für Gurt- und Trayörderer oder positioniergenaue und hochdynamische Antriebe für Ein-/ Ausschleuser, vertikale Weichen, Heber und Sorter.

Effiziente Gepäcklogistik

Unsere Antriebe bieten Ihnen ein hohes Maß an Betriebssicherheit, Anwenderfreundlichkeit und Effizienz. Sie arbeiten äußerst zuverlässig, gewährleisten besonders hohe Beförderungsgeschwindigkeiten und ermöglichen auch in Teillast- und Teildrehzahlbereichen eine optimale Energieverbrauchsperformance. Außerdem sind sie service- und wartungsfreundlich, verringern Stillstandszeiten und tragen somit zu einer höheren Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Flughafenlogistik bei.

Antriebslösungen für Gurtförderer & Co:

  • Komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • Hohe Energieeffizienz und Dynamik
  • Zuverlässige Technik mit langer Lebensdauer
  • Kundenspezifische Lösungen
  • Servicefreundliche Plug-and-Play-Technik
  • Minimaler Wartungsaufwand
  • Reduziertes Gewicht
  • Große Auswahl an dezentralen Frequenzumrichtern
  • Reduzierung von Antriebsvarianten
  • Anerkannte Produktqualität im Einklang mit internationalen Normen
  • Weltweiter Service

Effizienz im Dauerbetrieb

Gurtförderer ermöglichen den wirtschaftlichen Transport von großen, unförmigen Fördergütern über lange Distanzen mit hohen Geschwindigkeiten.

Gurtförderbänder sind oft kontinuierlich in Betrieb und erfordern daher möglichst energieeffiziente Antriebslösungen. Auf Basis unseres IE5+ Synchronmotors und unseres patentierten Getriebemotors DuoDrive realisieren wir zukunftssichere Antriebkonzepte mit optimiertem Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und platzsparender Bauweise. Unserer Antriebslösungen für Gurtförderer erreichen ihren konstant hohen Wirkungsgrad über einen breiten Drehmomentbereich und sind damit optimal für den wirtschaftlichen Betrieb im Teillast- und Teildrehzahlbereich geeignet.

Antriebstechnik für Gurtförderer:

  • Herausragende Energieeffizienz
  • Wirtschaftlicher Betrieb im Teillast- und Teildrehzahlbereich
  • Geberlose Synchronmotoren

High-Speed-Transport

Trayförderer bestehen aus zwei schmalen Riemen, auf denen die Gepäckstücke in flachen, rechteckigen Behältern – sogenannten Trays bzw. Transportschalen – transportiert werden. Da sie ohne Fördergurt auskommen, laufen sie leichter und erreichen höhere Geschwindigkeiten als Gurtförderer. Getriebemotoren mit Bremse sind daher ein Muss, ebenso ein energiesparender Betrieb. Oft kommen auch Solomotoren zum Einsatz.

Antriebstechnik für Trayförderer:

  • Hocheffiziente Antriebssysteme
  • Getriebemotoren mit Bremse
  • Solomotoren ohne Getriebe

LogiDrive® Lösungsraum: Airport

Systemlösungen für Gepäckförderbänder, Gepäcksortieranlagen

Endverbraucher der Branche setzen auf „grüne und effiziente Antriebstechnik“ mit dem langfristigen Ziel, klima- bzw. CO<sub>2</sub>-neutral zu sein. Die Lösung dafür ist das NORD LogiDrive-Konzept. Ihre Kosten werden, im Sinne des TCO, mittels Variantenreduzierung, hoch effizienter Getriebemotoren und servicefreundlicher Umrichter in allen Betriebspunkten deutlich gesenkt. Der so geschaffene Mehrwert ist Ihr Benefit in den Bereichen Energieverbrauch, Ersatzteil-Bevorratung und Serviceeinsätze.

Mehr zu LogiDrive®

NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor

  • Leistungen: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Drehmoment: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakte Bauweise im Wash-down Design
  • Minimierung des Wartungsaufwandes
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

NORD UNIVERSAL Motor

  • Leistungen: 0,12 kW - 45 kW
  • Schutzklasse: IP66
  • Wirkungsgradklasse IE3
  • weltweite Zertifizierungen

IE5+ Synchronmotoren (TEFC)

  • Leistungen: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Maximale Flexibilität durch modularen Aufbau

NORDAC LINK - SK 250E - Frequenzumrichter

  • Leistungsbereich: 0,37 - 7,5 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP65
  • Wandmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

Gepäcklogistik mit NORD Antrieben

Flughafen Hamburg (Deutschland)

Für den reibungslosen Gepäcktransport am Hamburg Airport wurde im Rahmen einer Modernisierung auch die Gepäcklogistik überarbeitet. Diese benötigt eine intelligente, leistungsfähige und höchst flexible Antriebstechnik, die durch NORD zugeliefert wurde.

Zur Referenz

Dokumente

A6030 - Flughafentechnik


A6030 - Flughafentechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S5250 - Variantenreduzierung


S5250 - Variantenreduzierung
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S5210 - LogiDrive Lösungsraum


S5210 - LogiDrive Lösungsraum
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

Heben Sie Ihre Effizienz- und Kostenpotenziale

Antriebstechnik ist der Schlüssel zu mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir haben die passenden Lösungen und Serviceangebote für Ihre Flughafenlogistik. Unsere Antriebssysteme sind für einen ressourcenschonenden Einsatz optimiert und unterstützen Sie bei der Reduzierung Ihrer Total Cost of Ownership (TCO). Mit unserem NORD ECO-Service erhalten Sie außerdem einen detaillierten Einblick in den Energieverbrauch Ihrer Anlage oder einzelner Antriebe. Durch Messungen und Analysen lassen sich Einsparpotentiale aufdecken und so die effizienteste Antriebslösung für Ihre Anwendung finden.

Jetzt informieren

Angetrieben von Ihren Anforderungen

NORD DRIVESYSTEMS verfügt über langjährige Erfahrung in der Flughafenlogistik. Wir kennen Ihre Anforderung und beraten Sie gerne individuell. Antriebsauslegungen, Energieeffizienzsteigerungen, Variantenreduzierung, Automatisierung und Digitalisierung – wir sind Ihr Ansprechpartner.

Gemeinsam finden wir für Sie die richtige Lösung auf Basis des umfangreichen NORD Antriebsbaukastens. Wir sind in mehr als 80 Ländern vor Ort. So können wir eine projektnahe Beratung, hohe Verfügbarkeit der benötigten Antriebstechnik, kurze Lieferzeiten und schnellen Service für Gurtförderer & Co sicherstellen.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Messen & Events

Besuchen Sie uns auf Fachmessen und informieren sich persönlich zu kompletten Antriebslösungen aus dem Produktbaukasten von NORD DRIVESYSTEMS.

Land   Messe Ort Datum Stand
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Halle: 9, Standplatz: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Halle 2 & Stand B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31