Getränke
Komplette Antriebstechnik aus einer Hand
In der Getränkeindustrie deckt NORD DRIVESYSTEMS mit branchenspezifischen, innovativen Antriebslösungen ein breites Spektrum an Anwendungen ab.
Wir kennen Ihr Geschäft und verstehen Ihre Anforderungen genau. Mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir bevorzugt langfristig zusammen. Sie können darauf vertrauen, dass wir mit Ihnen gemeinsam alles dafür tun, den guten Ruf Ihrer Marke weiter zu stärken.
NORD DRIVESYSTEMS bietet:
- starkes Anwendungswissen und technische Unterstützung
- komplette Antriebslösungen aus einer Hand
- starke weltweite Präsenz und Serviceleistungen
- tausende von installierten Antrieben in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- breites Produktspektrum mit hohen Qualitätsstandards
- hohe Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer
- anerkannte Produktionsqualität im Einklang mit internationalen Normen
Ganzheitliche Lösungen für die besonderen Anforderungen der Getränkeindustrie
- Einfache Inbetriebnahme
- Leichte Wartung und sicherer, zuverlässiger Betrieb
- Geringere Gesamtbetriebskosten
- Modulares Design
- Energieeinsparungen
- Projekt- und Produktsupport
- Globales NORD-Netzwerk
NORD DRIVESYSTEMS ist ein weltweit führendes Unternehmen der Antriebstechnik. Unsere Lösungen werden rund um die Welt für unterschiedlichste Aufgaben in der Getränkeindustrie eingesetzt.
Kompetenz in allen Bereichen der Getränkeproduktion: Wasser, Säfte, Milchprodukte, Wein, Bier oder Spirituosen
In der Getränkeproduktion deckt NORD DRIVESYSTEMS mit branchenspezifischen innovativen Antriebslösungen ein breites Spektrum an Anwendungen ab.
Wir kennen Ihr Geschäft und verstehen Ihre Anforderungen genau. Mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir bevorzugt langfristig zusammen. Sie können darauf vertrauen, dass wir mit Ihnen gemeinsam alles dafür tun, den guten Ruf Ihrer Marke weiter zu stärken.
Von Anfang bis Ende - den ganzen Produktionsprozess im Blick
NORD DRIVESYSTEMS entwickelt und produziert skalierbare Antriebslösungen für alle Bereiche der Getränkeindustrie. Von der Produktion und Verarbeitung der Getränke bis hin zu deren Abfüllung und Verpackung.
Förderanlagen und Handhabungsmaschinen
- Palettierer
- Fördersysteme
- Bandlückenerzeuger
- Umlenker
- Speicher-, Tisch-, Gebindeverpackungs-, Matten-, Flaschenhalsführungs- und Gebindeförderer
Entpacken und Palletieren
Palettierer und Verpackungsmaschinen erfordern dynamische Antriebslösungen und präzise simultane Positionierung in mehreren Achsen. NORD DRIVESYSTEMS liefert Asynchron-/ Synchronmotortechnologie mit wand- oder motormontierten Umrichtern und Closed-Loop-Betrieb.
- Kompakte Bauweise
- Motoren in Super Premium Efficiency bzw. IE4
- Servomodus-Steuerungssystem mit eingebauten Gebern für präzise Positionierung
- Glatte Gehäuse für Getriebe, Motor und Umrichter
- Wash-down geeignet
Reinigen
Das Reinigen und Spülen ist einer der wichtigsten Prozesse in der Getränkeindustrie. NORD-Produkte sind präzise und leistungsstark und erfüllen alle Anforderungen zuverlässig. Sie widerstehen dauerhaft den gängigen eingesetzten Reinigungsmitteln.
- Oberflächenveredelung für leichte Reinigung (Wash-down)
- Unempfindlich gegen Säuren und Laugen (weiter pH-Bereich)
- Lüfterloser Motor verhindert die Verbreitung von Bakterien
- Energieeffizient
Fördern
NORD DRIVESYSTEMS bietet eine umfangreiche Produktpalette, die sich perfekt an Ihre Förderanlage anpassen lässt und Ihren Anwendungsspezifikationen entspricht. NORD-Antriebe werden in einer Vielzahl von Förderanlagen in der Getränkeindustrie eingesetzt.
- Geber für präzises Positionieren
- Energiesparende Umrichter für Schrank-, Wand- oder Motormontage
- Oberflächenveredelung für leichte Reinigung (Wash-down)
- Sanftanlauf-, Bremsrampen- und STO-Funktion
Füllen und Verschließen
NORD DRIVESYSTEMS liefert maßgeschneiderte Antriebe für Abfüll- und Verschlußanlagen.
- Absolut- und Inkrementalgeber
- Plug-and-Play-Anschlusstechnik
- Spielarme Getriebe und Closed-Loop IE4-Synchrontechnik
- Oberflächenveredelung für leichte Reinigung (Wash-down)
Verpacken
NORD DRIVESYSTEMS liefert Systeme mit sehr niedrigem Verbrauch für intermittierenden und Dauerbetrieb.
- Kompakte Gesamtgröße, Plug-and-Play- Anschlüsse
- Betrieb mit dezentralem oder wand- montiertem Umrichter
- Geber für präzise Positionierung
- Oberflächenveredelung für leichte Reinigung (Wash-down)
Effiziente, sichere und bewährte Antriebstechnik aus einer Hand
Effizient
NORD-Antriebslösungen sind umweltfreundlich und erfüllen alle geltenden nationalen und internationalen Energiesparnormen.
- Aluminiumkonstruktionen mit geringem Gewicht
- NORD-Motoren für alle Anforderungen einschließlich IE3 und IE4
- Intelligente NORD-Umrichter mit energiesparender Magnetisierungsreduzierung für optimalen Teillastbetrieb
Betriebssicher
Vom Ritzel bis zur Leiterplatte, alle Komponenten für die NORD-Mechatronikgeräte werden in unternehmenseigenen Werken gefertigt, was unübertroffene Ausfallsicherheit, hohe Betriebszeiten, lange Lebensdauer und geringe Gesamtbetriebskosten bedeutet. Mit unzähligen Optionen werden alle Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie angesprochen.
- Spezielle Schmiermittel für niedrige / hohe Temperaturen
- Temperatursensoren zum Schutz gegen Überhitzung
- Schutzklasse IP66 oder IP69K für Heißwasserreinigung
- Wellen und Zubehör aus Edelstahl, Lüfterräder aus Metall, lüfterlose Konstruktionen
- Schutz gegen Feuchtigkeit: Rostschutz (Staub und Rost), mehrschichtige Lackierungen oder Oberflächenveredelung
Bewährt
Im Lebensmittel- und Getränkebereich sind anspruchsvolle Umgebungen üblich. Dazu gehören extreme Temperaturen, der Einsatz von Hochdruckreinigern, unterschiedliche Gefahrenzonen, z.B. bei alkoholhaltigen Getränken und chemisch aggressive Umgebungen bei Reinigungsprozessen. NORD-Speziallösungen für diese Probleme haben sich weltweit bewährt.
- Explosionsgeschützte Motoren (ATEX, NEC) für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1/21 und Zone 2/22
- Oberflächenbehandlung zum Schutz gegen Korrosion, Chemikalien, Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung
- Molkereiversionen: Kondensatabläufe, Kondensationsschutzheizungen
IE5+ Synchronmotoren (TENV)
Hygienisch. Effizient. Kompakt
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequenzumrichter
Starker Fokus, optimale Funktion
NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor
Performance und design
NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor
Der innovative Performer
UNIVERSAL SMI Schneckengetriebe
Geräuscharm und Glatt
BLOCK Kegelradgetriebemotor
Kräftig und bewährt
BLOCK Flachgetriebemotor
Schlank und leistungsstark
MAXXDRIVE® XC Stirnradgetriebe
Industriegetriebe
NORDAC BASE - SK 180E - Frequenzumrichter
Kompakter Antrieb, wichtigste Antriebsfunktionen
NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter
Ein Produkt, alle Vorteile
Wild Goose Canning
Mobile Eindosungsanlagen mit geringem Platzbedarf
Wild Goose Canning arbeitet eng mit NORD bei der Entwicklung und Produktion von Eindosungsanlagen für die Getränkeindustrie zusammen. NORD überzeugt mit seiner guten Qualität und robusten Getriebeantrieben.
G.C. Evans
Driven by Service - Driven by NORD
Absolut zuverlässige Antriebe sowie ein erstklassiger Kundendienst sind zwei der vielen Vorteile, die NORD dem Anlagenbauer G.C Evans bietet.
Octopi Brewery
NORD vom Fass
Für Octopi Brewing aus der USA, lieferte NORD DRIVESYSTEMS Antriebe mit spezieller Oberflächenveredelung, die den Anforderungen in der Auftragsbrauerei gerecht werden. Mit Oberflächenveredlung wurden diese besonders beständig gegen Korrosion.
Brauerei Forst
Modernstes Sudhaus Europas
Die Spezialbier-Brauerei Forst produziert im Dauereinsatz. Damit Mühlen, Fördersysteme und Mischer nicht ausfallen, setzt die Brauerei auf zuverlässige NORD-Getriebemotoren.
TMCI
Unverfälschter Geschmack durch neues Filtriersystem
TMCI ist ein innovativer Maschinenbauer für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Gemeinsam mit NORD wurde eine neuartige Filtrieranlage entwickelt, die sich durch einfache Reinigung und besonders schonende Behandlung der Aromen auszeichnet.
MOPOS
Antriebe neuester Generation für Wender der Kastenmälzerei
Um verschiedene Geschmacksnuancen zu entwickeln, ist ein aufwendiger Produktionsprozess nötig. Dabei laufen die Maschinen im Dauereinsatz. Damit es nicht zu Ausfällen kommt, installiert MOPOS zuverlässige NORD-Antriebe.
Weiterführende Informationen finden Sie hier: