Lebensmittel

Zuverlässige und sichere Antriebslösungen für die Lebensmittelindustrie

In der Lebensmittelindustrie deckt NORD DRIVESYSTEMS mit branchenspezifischen, innovativen Antriebslösungen ein breites Spektrum an Anwendungen ab.

Wir kennen Ihr Geschäft und verstehen Ihre Anforderungen genau. Mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir bevorzugt langfristig zusammen. Sie können darauf vertrauen, dass wir mit Ihnen gemeinsam alles dafür tun, den guten Ruf Ihrer Marke weiter zu stärken.

NORD DRIVESYSTEMS bietet:

  • starkes Anwendungswissen und technische Unterstützung
  • komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • starke weltweite Präsenz und Serviceleistungen
  • tausende von installierten Antrieben in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • breites Produktspektrum mit hohen Qualitätsstandards
  • hohe Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer
  • anerkannte Produktionsqualität im Einklang mit internationalen Normen

Zuverlässigkeit für die Lebensmittelindustrie

DuoDrive

Aus Zwei wird Eins.

  • Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakte Bauweise im Wash-down Design
  • Minimierung des Wartungsaufwandes
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

IE5+ Synchronmotoren (TENV)

Hygienisch. Effizient. Kompakt

  • Leistungen: 0.5 HP - 3 HP
  • Schutzklasse: IP69K
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Optional mit IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequenzumrichter

Starker Fokus, optimale Funktion

  • Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69 (in Vorbereitung)
  • Wand- oder Motormontage
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme

MAXXDRIVE® XC Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 8,075 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- und 3-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

NORDAC BASE - SK 180E - Frequenzumrichter

Kompakter Antrieb, wichtigste Antriebsfunktionen

  • Leistungsbereich: 0,25 – 2,2 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage

NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter

Ein Produkt, alle Vorteile

  • Schutzklasse: IP20
  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrfachs-Betrieb

Ambit Projects

Flexible Antriebslösungen für die Lebensmittelindustrie

Der englische Maschinenbauer Ambit Projects stattet seine Anlagen zum Waschen von Agrarprodukten mit NORD-Antriebssystemen aus. Oberflächenveredelung schützt deren Gehäuse optimal vor Korrosion.

Arnreiter

Antriebe in der Getreidevermahlung strotzen vor Stärke

Explosionsgeschütze NORD-Antriebe unterstützen die Verarbeitung von Getreide und Saaten in den Mühlen der Arnreiter Mühle GmbH. Sie treiben zuverlässig und im Dauereinsatz Förder- und Verteilsysteme an.

Seperatoren Baader

Gekonnt getrennt -
Zuverlässige Antriebstechnik für Lebensmittelseperatoren

Die BAADER-Gruppe entwickelt seit über 40 Jahren Separatoren für die Lebensmittelindustrie. Zum Sortiment gehören Press-Trennmaschinen, deren Zahnketten von robusten NORD-Kegelstirnradgetriebemotoren angetrieben werden.

Lebensmittelverarbeitung Treif

Intelligentes Schneiden

Die Treif Maschinenbau GmbH gehört zu den weltweit führenden Anlagenherstellern zum Schneiden von Lebensmitteln. Für ein hohes Maß an Flexibilität, setzt der Anlagenbauer auf Antriebstechnik von NORD.

Zotter

Robuste Antriebssysteme zeigen ihre Schokoladenseiten

Die Antriebe von NORD übernehmen zuverlässig und besonders sicher das Mischen, Fördern, Befüllen und vieles mehr in der Schokoladenproduktion von Zotter.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: