Krane
Antriebslösungen für Krane
Krane werden zur horizontalen und vertikalen Bewegung von Lasten verwendet, d.h. der Kran arbeitet mindestens in zwei Bewegungsrichtungen. Die Antriebe werden elektrisch ausgeführt. Standardmäßig werden Getriebe mit Asynchronmotoren und Frequenzumrichtern eingesetzt. Aber auch polumschaltbare Asynchronmotoren finden in Teilen der Erde noch Anwendung.
Der Einsatz von Kranen erfolgt in den unterschiedlichsten Branchen. Je nach Branche steigen auch die Anforderungen an Positionierung, Anlauf und ruhiges Verfahren bei überlagerten Fahrten von Kran und Laufkatze sowie bei Bremsvorgängen. In Abhängigkeit der verwendeten Norm, resultieren daraus höchste Anforderungen an die eingesetzten Antriebssysteme.
NORD hat weltweit Erfahrung in den gängigsten Normen:
- Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 und 13001
- Nordamerika: CMAA 70, 74 und ASME B30.2, ASME B30.3, ASME B30.11, ASME B30.16, ASME B30.17, ASME B30.24
- Indien: IS:3177 und IS:4177

NORD DRIVESYSTEMS ist ein weltweit führendes Unternehmen der Antriebstechnik, dessen Lösungen auch in Krananlagen zur Anwendung kommen. Mit spezialisiertem Know-how für Antriebslösungen in Krananlagen schafft NORD wirtschaftliche Antriebslösungen, die alle aktuellen Anforderungen erfüllen.
Antriebslösungen für:
- Brückenkrane
- Konsolkrane
- Portalkrane
- Laufkrane
- Baukrane
- Auslegerkrane
- Schwimmkrane
- Containerkrane
- Hafenkrane
- und viele weitere Krane
Vorteile der NORD-Lösungen:
- Speziell auf Krananlagen zugeschnitten
- Lange Lebensdauer
- Energieeinsparungen
- Einfache Inbetriebnahme und Wartung
- Servicefreundlich
- Globaler Service durch ausgebautes NORD-Netzwerk
- Projektsupport in allen Phasen der Projektierung
NORD DRIVESYSTEMS bietet:
- Starkes Anwendungswissen und technische Unterstützung
- Komplette Antriebslösungen aus einer Hand
- Starke weltweite Präsenz und Serviceleistungen
- Tausende von installierten Antrieben in der Kranindustrie
- Breites Produktspektrum mit hohen Qualitätsstandards
- Hohe Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer
- Anerkannte Produktionsqualität im Einklang mit internationalen Normen
Lasten sicher aufnehmen, präzise positionieren und sanft absetzen: Die Aufgaben von Kranen erfordern spezielle Antriebe mit integrierter Bremse und Frequenzumrichtertechnik, die den Sanftanlauf und das generatorische Bremsen über definierte, einstellbare Rampen sicherstellen. Ruhiges Verfahren, auch bei überlagerten Fahrten von Kran und Katze, gleichmäßiger Lauf sowie Synchronlauf bei Fahrantrieben und hohe Positioniergenauigkeit sind für den kontinuierlichen und sicheren Transportablauf Voraussetzung.
Hubwerksantriebe
- Industriegetriebe für große Hubwerke mit schweren Lasten
- Die Reihen MAXXDRIVE® XD und MAXXDRIVE® G1050 mit Abtriebsdrehmoment bis zu 282.000 Nm (2.500.000 lb-in)
- Gehäuse sind mit vergrößertem Achsabstand sowie in kompakter Bauform verfügbar – entsprechend Ihren Bedürfnissen
- Breite Palette an Optionen einschließlich An- und Abtriebskupplungen, IEC-/NEMA-Motoradapter, Thruster-Bremse (mit Konsole)
- Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an Ihr Hebewerk
- Verschiedene Abtriebs- und Hohlwellenkonzepte – mit unterschiedlichen Wellenkonfigurationen verfügbar
- Für kleinere Hubwerke bietet das umfassende Getriebemotorenportfolio von NORD das perfekte Produkt für alle Bedürfnisse:
- Flachgetriebemotoren
- Kegelradgetriebemotoren
- Stirnradgetriebemotoren
Kranfahrantriebe (Kranfahren & Katzfahren)
- Umfangreiches Portfolio an NORD-Getriebemotoren für alle Montage- und Drehmomentbedarfe
- Flachgetriebemotoren
- Kegelradgetriebemotoren
- Stirnradgetriebemotoren
- Verlässliches und wartungsfreundliches Blockgehäuse
- Extrem effiziente Motoren entsprechend internationalen Standards
- Motoroptionen
- Geber
- Zwangsbelüftung (IC416)
- Bremse
- Lacksysteme und Dichtsysteme, die auf raue Umweltbedingungen ausgelegt sind
- Frequenzumrichter für Schaltschrankeinbau und dezentrale Motorinstallation
- Präzise Vektorregelung mit hoher Überlastfähigkeit
- Closed-Loop-Performance und Master-Slave-Gleichlauf
- S-Rampenhoch- und -ablaufverhalten für sanfte Bewegungsabläufe
Effiziente, sichere und bewährte Antriebslösungen aus einer Hand
Effizient
Antriebslösungen von NORD sind umweltfreundlich ausgerichtet und tragen dazu bei, den CO2-Ausstoß zu minimieren.
- NORD-Motoren mit geringer Massenträgheit sind für den Umrichterbetrieb konzipiert und erfüllen die neuesten internationalen Energieanforderungen.
- NORD-Frequenzumrichter sorgen für effizienten Betrieb, verbesserte Prozesssteuerung und optimierte Motorleistung.
- Service- und wartungsfreundliche NORD-Antriebe verringern Stillstandszeiten und tragen somit zu einer höheren Effizienz und Verfügbarkeit der Gesamtanlage bei.
Zuverlässig
Ausfälle gilt es an Krananlagen dringend zu vermeiden. Zuverlässigkeit steht deshalb im Mittelpunkt der Entwicklung unserer Antriebslösungen. Alle Bestandteile unserer Systeme sind genau aufeinander abgestimmt und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb.
- Blockgehäuse-Getriebe bieten präzise Positionierung von Lagern und Wellen.
- Zum Einsatz kommen hochpräzise gefertigte Zahnräder mit minimalem Verschleiß.
- Die Getriebe sind außergewöhnlich robust, arbeiten sehr leise und erreichen eine besonders lange Lebensdauer.
- NORD-Umrichter schützen das Antriebssystem elektronisch und sind in der Lage, die Betriebsdaten zu visualisieren.
Erprobt und bewährt
Auf Krananlagen zugeschnittene NORD-Speziallösungen haben sich weltweit bewährt.
Gründe dafür sind unter anderem:
- Die Getriebe halten den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen Stand.
- Sie funktionieren:
- in staubiger Umgebung
- bei hoher Luftfeuchtigkeit
- bei extremen Temperaturunterschieden.
- Wir liefern Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen, sodass die Funktionalität in allen Situationen gewährleistet ist.
Wir unterstützen Sie bei:
Auslegung
- myNORD
- Variantenreduzierung
- Projektauslegung / -optimierung
- Antriebssystem-Auslegung
- Applikationslösungen
- Green Solutions
- CAD-Zeichnungen
Inbetriebnahme
- Plug-and-play-Support
- Schulung
- Dokumentation
- Smart Commissioning
Service
- Predictive Maintenance (PLC-Funktion)
- Ersatzteile, Eiltransport
- Globale Präsenz
- 24/7 Support
BLOCK Flachgetriebemotor
Schlank und leistungsstark
MAXXDRIVE® XC Kegelstirnradgetriebe
Industriegetriebe
NORDAC PRO - SK 500E - Frequenzumrichter
Hohe Funktionalität, volle Leistung
NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter
Mehr Flexibilität, weniger Kosten
Weiterführende Informationen finden Sie hier: