Starker Partner mit Branchenkenntnis

Asynchronmotoren ermöglichen höchste Prozessstabilität, verringern die Vibrationen und das Risiko einer Beschädigung der Last oder der Verpackungsmaschine.

Mehr dazu in unserem Whitepaper „Antriebstechnik im End-of-Line Packaging“.

Mehr zum Whitepaper erfahren

Antriebe für die Verpackungsindustrie

Elektrische Antriebe spielen eine wichtige Rolle für Verpackungsmaschinen. Sie können eingesetzt werden, um Verpackungsmaterialien zu befördern, Werkzeuge anzutreiben, um Verpackungen zu formen und zu verschließen. Für die Überwachung und Steuerung des Gesamtprozess sind diese Antriebe essenziell.

Dabei bieten sie eine kosteneffiziente, präzise und zuverlässige Möglichkeit, um im gesamten Verpackungsprozess Bewegungen auszuführen. Elektrische Antriebssysteme sind einfach zu installieren, wartungsfreundlich, energieeffizient und lassen sich schnell an die Anforderungen des Verpackungsprozesses anpassen.

Wir bieten Ihnen…

  • qualitativ hochwertige, langlebige, effiziente Produkte zugeschnitten auf Ihre Applikation
  • vertikal und horizontal vernetzte Technologie mit allen Möglichkeiten zur Einbindung von Sensoren und zur Integration in die übergeordnete Steuerung
  • value-added Engineering
  • maßgeschneiderten Service über den Life Cycle Ihrer Antriebssysteme

Die Hersteller und Betreiber von Verpackungsmaschinen und Transportsystemen aller Art brauchen einen starken Partner mit großer Expertise in der Antriebstechnik und fundiertem Branchenwissen aus der Verpackungsindustrie. NORD DRIVESYSTEMS ist dieser verlässliche Partner.

Hygienische Antriebe in der Primärverpackung

Im Primärverpackungsbereich werden oft Lebensmittel, Pharmazeutika und andere hygienesensible Produkte verpackt. Antriebssysteme in diesen Anwendungen müssen sich leicht reinigen lassen und resistent gegenüber chemischen Reinigungsmitteln und möglicher Kontamination sein.

Im Primary Packaging bieten wir Antriebslösungen für diese Arbeitsgänge:

  • Formen
  • Dosieren
  • Abfüllen
  • Verschließen
  • Etikettieren

Effizient angetrieben mit Elektromotoren

In Sekundärverpackungsmaschinen haben elektrische Antriebe in den letzten Jahren deutlich an Popularität gegenüber pneumatischen gewonnen. Im Vergleich bieten elektrische Antriebssysteme eine höhere Effizienz, Präzision und Steuerbarkeit, wodurch die Prozesse effizienter gestaltet werden können. Außerdem haben elektrische Antriebe eine höhere Lebensdauer und verursachen einen geringeren Wartungsaufwand als pneumatische Antriebssysteme. Für diese Anwendungen hat NORD DRIVESYSTEMS ein breites Portfolio an Antriebskomponenten im Angebot: Motoren, Getriebe und Antriebselektronik – stets ideal aufeinander abgestimmt.

Im Secondary Packaging bieten wir Antriebslösungen für diese Arbeitsgänge:

  • Karton aufrichten
  • Befüllen
  • Verschließen
  • Folieren
  • Einschlagen
  • Schrumpfen

Leistungsstarke Antriebe im End-of-Line Packaging

Für alle Arten von Verpackungs-, Umreifungs- und Palettierungsmaschinen sowie Förderanlagen bietet NORD DRIVESYSTEMS Antriebslösungen aus einer Hand: Getriebemotoren, Motoren und dezentrale Frequenzumrichter, die ideal aufeinander abgestimmt und an die Anforderungen des End-of-Line Packaging angepasst sind.

Im End-of-Line Packaging werden schwere Paletten, Kartons, Säcke und Behälter bewegt. Dabei müssen große Lasten über lange Verfahrwege transportiert werden. Das erfordert individuelle und vor allem leistungsstarke Antriebssysteme. Für alle Arten von Verpackungs-, Umreifungs- und Palettierungsmaschinen bietet NORD DRIVESYSTEMS Antriebskomponenten aus einer Hand. Besonders die dezentralen geregelten Asynchronmotoren von NORD mit einer höheren Massenträgheit realisieren Vorteile. Elektrische Antriebe mit höherer Massenträgheit im Rotor gewährleisten, bei Bewegung von schweren Massen, eine gute Regelung und Bewegungssteuerung. Darüber hinaus ermöglichen sie höchste Prozessstabilität.

Im End-of-Line Packaging bieten wir Antriebslösungen für diese Arbeitsgänge:

  • Palettieren
  • Umwickeln
  • Umreifen

Modulares Antriebskonzept für alle Anwendungen

In sämtlichen Verarbeitungsphasen der Verpackungsindustrie spielen Transport- und Bereitstellungsprozesse eine entscheidende Rolle. Je nachdem ob es sich um den Transport einzelner Einheiten oder größerer Gebinde handelt, werden leistungsstarke, effiziente Antriebssysteme benötigt, welche auf die jeweilige Applikation hin optimiert sind. Mit dem großen Portfolio von NORD DRIVESYSTEMS finden wir stets geeignete Lösungen, die individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden können.

Für die übergeordneten Anwendungen bieten wir Antriebslösungen für die Arbeitsgänge:

  • Fördern
  • Schieben
  • Drehen
  • Transportieren
  • Verpackungs-Handling

Erfahren Sie mehr in unserem Webinar

Im End-of-Line-Packaging sind Antriebe mit zentral gesteuerten Servomotoren weitverbreitet. Bei Applikationen mit großer Massenträgheit oder langen Verfahrwegen sind diese jedoch nicht notwendig. Dezentrale Antriebslösungen bieten hier zahlreiche Vorteile, wie niedrigere Beschaffungskosten, konstruktive Freiheit beim Maschinendesign, schnellere Inbetriebnahme sowie vereinfachte Wartungs- und Instandhaltungsprozesse. In diesem Webinar zeigen wir die Vorteile dezentraler Antriebstechnologien im Vergleich zu herkömmlichen zentral gesteuerten Servomotoren auf.

Jetzt Webinar ansehen

Dokumentation

WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging


WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6092 - End of Line Packaging


A6092 - End of Line Packaging
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

Antriebstechnik für die Verpackungsindustrie

Die Positioniergenauigkeit und chemische Beständigkeit stehen im Primary Packaging im Fokus, im End-of-Line Packaging die Leistung der Antriebe. Und manche Anwendungen stellen erhöhte hygienische Anforderungen an die Antriebskomponenten.

Unterschiedliche Kriterien bestimmen die verschiedenen Verarbeitungsstufen der Verpackungsindustrie: NORD DRIVESYSTEMS bietet für alle Stufen ideal angepasste Komponenten. Unsere Branchenexperten entwickeln mit Ihnen gemeinsam eine für Ihre Anforderungen maßgeschneiderte Antriebslösung.

Getriebemotoren

NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor

  • Leistungen: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Drehmoment: 50 Nm - 660 Nm
  • Leichte Aluminium-Ausführung


NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor

  • Leistungen: 0,12 kW - 37 kW
  • Drehmoment: 30 Nm - 3.300 Nm
  • Leichte Aluminium-Ausführung


BLOCK Schneckengetriebe

  • Leistungen: 0,12 kW - 15 kW
  • Drehmoment: 21 Nm - 427 Nm
  • Hohe Überlastfähigkeit
  • Robuster Grauguss


BLOCK Flachgetriebemotor

  • Leistungen: 0,12 kW - 200 kW
  • Drehmoment: 110 Nm - 100.000 Nm
  • Schlanke Bauform für raumsparenden Einbau

Elektromotoren

IE3 Asynchronmotoren

  • Leistungen: 0,12 kW - 55 kW
  • Wirkungsgradklasse IE3
  • Schutzklasse IP66

IE4 Synchronmotoren

  • Leistungen: 1,1 kW - 5,5 kW
  • Wirkungsgradklasse IE4
  • Schutzklasse IP66

IE5+ Synchronmotoren

  • Leistungen: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Wirkungsgradklasse IE5+
  • Kompaktes Design

Antriebselektronik

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Leistungsbereich: 0,37 - 0,95 kW
  • Dezentraler Umrichter
  • Plug & Play für schnelle Inbetriebnahme
  • Reduzierter Verkabelungs-aufwand

NORDAC FLEX SK200E

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Dezentraler Umrichter
  • Plug & Play für schnelle Inbetriebnahme
  • Reduzierter Verkabelungs-aufwand

NORDAC LINK

  • Leistungsbereich: 0,35 – 7,5 kW
  • Flexibler dezentraler Umrichter
  • Einfache Installation durch Steckbarkeit

NORDAC PRO

  • Leistungs-bereich: 0,25 - 22 kW
  • Schaltschrank-Umrichter
  • Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle

Flexibel

NORD DRIVESYSTEMS bietet modulare Antriebskonzepte, maßgeschneidert für Ihre Applikation.

In Verpackungsanlagen sind sie flexibel zu integrieren durch eine Vielzahl mechanischer (Flansche, Wellenmaße) und elektronischer Bus-Schnittstellen.

Antriebssysteme mit dezentralen Umrichtern erlauben größere bauliche Freiheiten im Feld.

Wirtschaftlich

Dezentral geregelte Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS sind in der Anschaffung deutlich günstiger als klassische Servolösungen.

Im Einsatz mit dezentralen Frequenzumrichtern entfallen Komponenten wie Schaltschränke und Verkabelung und der Einrichtungsaufwand ist deutlich kleiner.

Die Einsparungen können je nach Anlagentyp und Anwendung bei bis zu 50 Prozent liegen.

Zuverlässig

NORD Synchronmotoren überzeugen mit einer langen Lebensdauer und niedrigen Ausfallzeiten.

Durch ihre höhere Massenträgheit ermöglichen sie eine zuverlässige Bewegung auch von schweren Massen, wie sie im End-of-Line Packaging häufig anzutreffen sind.

Sie sind wartungsfreundlich konstruiert und im Bedarfsfall einfach und schnell auszutauschen.

Lebensmittel hygienisch verpackt

Die Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost im brandenburgischen Jüterbog ist ein auf die Herstellung von Ketchup, Remouladen, Mayonnaisen und Salatcremes spezialisiertes Traditionsunternehmen. Eine neue PET-Abfüllanlage statteten die Brandenburger komplett mit Getriebemotoren und Frequenzumrichtern aus. Lesen Sie hier, was sie an der Lösung von NORD DRIVESYSTEMS überzeugt hat.

Zur Referenz
alt

Case Study: SYMACH

Der niederländische Maschinenbauer SYMACH ist ein erfolgreicher Produzent von Palettiermaschinen. Statt wie zuvor auf Schaltkästen auf der Maschinenoberseite setzt er inzwischen auf dezentrale Antriebseinheiten von NORD DRIVESYSTEMS. Das realisiert gleich mehrere Vorteile.

Welche, lesen sie hier:

Zum Referenzbericht

Case Study: SYMACH

Der niederländische Maschinenbauer SYMACH ist ein erfolgreicher Produzent von Palettiermaschinen. Statt wie zuvor auf Schaltkästen auf der Maschinenoberseite setzt er inzwischen auf dezentrale Antriebseinheiten von NORD DRIVESYSTEMS. Das realisiert gleich mehrere Vorteile.

Welche, lesen sie hier:

Zum Referenzbericht

Wir freuen uns auf persönliche Kontakte

Besuchen Sie uns jetzt wieder auf Fachmessen und informieren sich persönlich zu kompletten Antriebslösungen aus dem Produktbaukasten von NORD DRIVESYSTEMS.

Land   Messe Ort Datum Stand
SE Euro Expo SKellefteå 2025-05-07 - 2025-05-08 Skellefteå Kraft Arena (B-hall)
IT iPack/Ima Milan 2025-05-27 - 2025-05-30 Halle 1 Stand B20
MX Expo Pack Guadalajara 2025-06-10 - 2025-06-12 Stand: J-3214
DE Fachpack Nuremberg 2025-09-23 - 2025-09-25
US PACK EXPO Las Vegas, NV 2025-09-29 - 2025-10-01
NO Euro Expo Alesund 2025-10-08 - 2025-10-09
ES Empack Madrid Madrid 2025-10-15 - 2025-10-16
ID ALLPack Indonesia Jakarta 2025-10-21 - 2025-10-24
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31

Fragen Sie die NORD Branchenexperten

Verpackung ist nicht gleich Verpackung. Variierende Güter und Materialien, verschiedene Stufen der Verpackung und teilweise spezielle Umgebungsbedingungen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Antriebssysteme. Wir sind zuverlässiger Partner der Verpackungsindustrie mit langjähriger Erfahrung. Unsere Experten sind mit den Branchenbedingungen bestens vertraut. Kontaktieren Sie sie und lassen sich persönlich beraten zum NORD Portfolio für Packaging.