Elektromotoren
Große Leistung, kleiner Verbrauch
Elektromotoren von NORD haben einen hohen Wirkungsgrad, sind äußerst robust und lassen sich mit allen unseren Getrieben kombinieren. Ihr Vorteil: maximale Flexibilität!
Elektromotoren
Effizienter Antrieb
NORD liefert Ihnen ein breites Sortiment an Elektromotoren, die alle weltweit gängigen Effizienzvorschriften und Normen erfüllen. Unsere Motoren kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, denn sie sind nicht nur leistungsstark und robust, sie lassen sich auch mit allen NORD-Getrieben kombinieren.
Ob in Rührwerken, Förderanlagen, in der Intralogistik oder der Lebensmittelindustrie: Elektromotoren von NORD finden sich überall dort, wo eine starke Leistung gefragt ist. Sie arbeiten über viele Jahre zuverlässig und mit einem sehr hohen Wirkungsgrad (bis zu 95 Prozent). Das spart unseren Kunden eine Menge Betriebskosten und schont gleichzeitig die Umwelt.
Warum Sie Elektromotoren von NORD kaufen sollten:
- Maximale Effizienz
Unsere Elektromotoren erfüllen die Anforderungen der aktuellen IEC-Norm 60034-30-1:2014 sowie der EU 1781/2019 - die sparsamsten Permanentmagnet-Synchronmotoren sogar die höchste Wirkungsgradklasse IE5+. - Beste Qualität
Wir fertigen sämtliche Motoren nach strengen Standards im eigenen Haus. - Hohe Verfügbarkeit
Durch unsere Eigenfertigung können wir alle unsere Elektromotoren innerhalb kurzer Zeit liefern – weltweit. - Hohe Flexibilität
Dank identischer Motormaße können Sie problemlos von einer Effizienzklasse in die nächste wechseln, ohne mechanische Anpassungen vornehmen zu müssen. Der neue IE5+ Synchronmotor aus unserem Hocheffizienz-Portfolio ist sogar kleiner als ein IE4-Synchronmotor gleicher Leistung und kann dank modularer Bauweise im gleichen Gehäuse drei verschiedene Leistungsstufen abdecken.
Sparsam, stark und zuverlässig: Unsere Elektromotoren
Elektrische Antriebe in industriellen Anwendungen verbrauchen bis zu 70 Prozent der gesamten benötigten Energie. Für viele Unternehmen bietet sich hier ein großes Optimierungspotenzial.
Wir von NORD haben deshalb eine Reihe leistungsfähiger Energiesparmotoren entwickelt. Diese Solomotoren zeichnen sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad aus und sind zum Teil wesentlich effizienter, als es die aktuelle EU-Verordnung vorschreibt.
Die energieeffizienten und zuverlässigen Elektromotoren von NORD eignen sich für nahezu jede Anwendung. Die besonders sparsame Baureihe IE5+ ist in belüfteter oder glatter Ausführung bis zu einer Leistung von 4,0 kW mit einem Dauerdrehmoment von 1,6 bis 18,2 Nm lieferbar.
Sie möchten Ihre Energiekosten deutlich reduzieren? Dann informieren Sie sich jetzt über unsere energieeffizienten IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren!
Hier klicken
Elektroantriebe für besondere Einsatzgebiete
In manchen Anwendungen können Standard-Motoren nicht eingesetzt werden, z. B., weil die Umgebungsbedingungen zu rau sind, extrem schwere Lasten bewegt werden müssen oder Explosionsgefahr herrscht.
Für diese Fälle haben wir spezielle Motoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 55 kW im Programm: Die explosionsgeschützten Ausführungen gibt es in Varianten für den Einsatz in Staubatmosphären und in Gasatmosphären. Unsere Motoren sind nach ATEX, IECEx und HazLoc zertifiziert. Erleben Sie unsere Solomotoren unter härtesten Bedingungen im Stahlwerk!
Video ansehen