Flachgetriebemotoren
Kompakt und leistungsstark
Flachgetriebemotoren von NORD eignen sich bestens für den Einsatz in Anwendungen mit engen Bauräumen. Sie bieten ein breites Drehmomentspektrum von 100 bis 100.000 Nm.
Relevante Produkte:
SK0182NB, SK0282NB, SK1282, SK1382NB, SK1282/02, SK2282, SK2382, SK2282/02, SK3282, SK3382, SK3282/12, SK4282, SK4382, SK4282/12, SK5282, SK5382, SK5282/12, SK6282, SK6382, SK6382/22, SK6382/32, SK7282, SK7382, SK7382/22, SK7382/32, SK8282, SK8382, SK8382/32, SK8382/42, SK9282, SK9382, SK9382/42, SK9382/52, SK10382.1, SK10382.1/52, SK11382.1, SK11382.1/52
Unsere Flachgetriebemotoren: Schlank und leistungsstark
Flachgetriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS können dank des flexiblen und kompatiblen Systembaukastens individuell konfiguriert werden und sind nahezu universell einsetzbar.
Die Antriebe setzen weltweit so vielfältige Anwendungen wie Rührwerke, Intralogistiklösungen, Schüttgutförderer oder Krane in Bewegung und sind in Kombination mit den Systemlösungen von NORD DRIVESYSTEMS Industrie 4.0-fähig!
Was zeichnet Flachgetriebemotoren von NORD aus?
- Leistungsstärke
Unsere Flachgetriebemotoren bieten Drehmomente von 100 bis 100.000 Nm (als Industriegetriebemotor bis 282.000 Nm). - Effizienz
Die extrem kompakte Bauweise spart wertvollen Bauraum. - Flexibilität
Wie bei allen Getriebemotor-Baureihen von NORD sind auch hier Adapter für IEC- und NEMA-Motoren verfügbar.
NORD BLOCK-Flachgetriebe – Ein starkes Programm
Abgestuft in 15 Baugrößen decken die NORD-Flachgetriebemotoren einen Drehmomentbereich von 100 bis 100.000 Nm bei Leistungen von 0,12 bis 200 kW ab. In Kombination mit unseren ermöglichen sie vielfältige Systemlösungen von höchster Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
Hocheffiziente Flachgetriebemotoren
Elektromotoren
mit Flachgetrieben von NORD arbeiten äußerst effizient. Sie zeichnen sich durch eine flache Bauform aus und lassen sich deshalb auch hervorragend in Anwendungen mit sehr engen Platzverhältnissen integrieren.
Die Flexibilität der Flachgetriebe beruht maßgeblich auf dem 1981 von NORD entwickelten kompakten BLOCK-Gehäuse, das mittlerweile weltweit Standard ist.
Lesen Sie jetzt, welche Vorteile Ihnen das BLOCK-Gehäusekonzept von NORD bringt.
Mehr erfahren
Baukasten-Prinzip sorgt für große Flexibilität
NORD hat im Laufe der Jahrzehnte ein einzigartiges Konzept entwickelt, mit dem Sie aus einem Minimum an Getriebemodulen ein Maximum an Anwendungsoptionen herausholen können. Daraus ergibt sich für unsere Kunden eine hohe Flexibilität verbunden mit einer enormen Zeitersparnis und einer signifikanten Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten.
Blockgehäuse, das optimale Konzept im Getriebebau!
NORD DRIVESYSTEMS bietet für jede individuelle Anwendung eine anwendungsspezifische Ausführung der BLOCK-Flachgetriebemotoren. Wählen Sie jetzt mit unserem Produkt-Konfigurator in wenigen Schritten das passende BLOCK-Flachgetriebe für Ihre Anwendung aus!
Hier klicken