Lebensmittel & Getränke

Antriebslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

NORD DRIVESYSTEMS ist ein weltweit führender Anbieter von Antriebslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Durch tausende bereits installierte Antriebe bietet NORD ein umfassendes Anwendungswissen für Ihren Industriezweig.

Lebensmittel

    Die Prozessanforderungen in der Lebensmittelindustrie unterscheiden sich stark voneinander. NORD bietet eine große Anzahl verschiedener Antriebe für alle Bereiche. Dazu gehören hygienische und korrosionsbeständige oder explosionsgeschützte Antriebslösungen.

Getränke

    NORD DRIVESYSTEMS entwickelt und produziert skalierbare Antriebslösungen für die Getränkeindustrie. Von der Verarbeitung über die Abfüllung bis zur Verpackung der Getränke hat NORD energieeffiziente und leistungsstarke Antriebe im Programm.

Fleisch & Geflügel

    Für die besonders hohen Anforderungen der Fleisch- und Geflügelindustrie hat NORD ein umfassendes Portfolio mit hygienefreundlicher Antriebstechnik entwickelt. Die korrosionsfesten und leicht reinigbaren Antriebe widerstehen den eingesetzten Reinigungsmitteln für lange Zeit.

Molkerei

    Die Anforderungen der Molkereiindustrie an Antriebssysteme sind sehr hart und verlangen nach spezifischen Lösungen, die der aggressiven Umgebung während Produktion und Reinigung widerstehen können. NORD bietet hierzu nicht nur einzelne Antriebe sondern ein ganzes Portfolio hygienefreundlicher Antriebstechnik an.

Backwaren

    Der umfangreiche NORD Produktbaukasten enthält sowohl Antriebe, die den hohen Belastungen in der Teigherstellung standhalten als auch solche, die mit Hilfe von Frequenzumrichtern die notwendige präzise Steuerung der Teigbandanlagen gewährleisten. In explosionsgefährdeten Bereichen garantieren unsere explosionsgeschützten Produkte höchste Zuverlässigkeit.

Fisch & Meeresfrüchte

    Bei der Verarbeitung von Fisch und Meeresfrüchten herrschen raue Umgebungsbedingungen. Die feuchte, salzhaltige Atmosphäre verkürzt die Lebensdauer von lackierten Antrieben drastisch. Mit Oberflächenveredelung erhalten unsere Aluminium-Produkte jedoch einen Korrosionsschutz, dessen Widerstandsfähigkeit ihn zu einer kostengünstigen und leistungsstarken Alternative zu Edelstahl macht.

Getreideindustrie

    Die besonderen Anforderungen bei der Verarbeitung von Getreide, durch Befüllung, Entleerung Ihrer Getreidesilos, sowie das Lagern von Korn, fordern gesamtheitliche Lösungen. NORD DRIVESYSTEMS bietet hier komplette Antriebslösungen aus einer Hand.

Weltweite Fachmessen für Lebensmittel & Getränke:

Land   Messe Ort Datum Stand
ID PALMEX Indonesia Jakarta 2025-05-14 - 2025-05-15 259 & 260
DE iba Düsseldorf 2025-05-18 - 2025-05-22 Halle 11, Stand A30
NZ Foodtech Packtech Auckland 2025-09-02 - 2025-09-04
US IBIE Las Vegas, NV 2025-09-14 - 2025-09-17
DE Drinktec München 2025-09-15 - 2025-09-19