Vereinfachung Ihrer Anlage durch dezentrale Antriebslösungen von NORD

Im End-of-Line-Packaging werden häufig überdimensionierte Servosysteme eingesetzt, die zentrale Steuerungen im Schaltschrank erfordern. NORD DRIVESYSTEMS bietet zuverlässige, wirtschaftliche und schlanke Plug-and-Play-Antriebslösungen, die sich dezentral steuern lassen und den anspruchsvollen Anforderungen der Verpackungsbranche an Präzision und Dynamik gerecht werden.

Erfahren Sie mehr in unserem Webinar

NORD Antriebstechnik für das End-of-Line-Packaging

Zentrale Antriebstechnik im End-of-Line-Packaging ist mit hoher Komplexität und Kosten verbunden. Dezentrale Antriebslösungen sparen demgegenüber nicht nur Platz im Schaltschrank und reduzieren den Verkabelungsaufwand, sondern entlasten auch die übergeordnete SPS.

Unsere dezentralen Antriebslösungen bieten einen großen Vorteil im End-Of-Line Packaging. Sie bieten nicht nur signifikante Kosteneinsparungen, sondern auch verbesserte Flexibilität und Skalierbarkeit der Systeme. Durch die Reduktion von Komplexität und Verkabelungsaufwand setzen wir neue Maßstäbe.

Einfache
Förderbandantriebe im Aussetzbetrieb

Fit-and-Forget: Dezentrale Frequenzumrichter in Kombination mit robusten, überlastfähigen IE3-Asychronmotoren und Schneckengetrieben von NORD sind die ideale Lösung für kompakte und wartungsarme Antriebslösungen.

  • NORDAC ON SK300P
  • IE3 Asynchronmotor
  • SI / SMI Schneckengetriebe

Leistungsfähige
Förderbandantriebe im Dauerbetrieb

Für die Realisierung von konstanten, leistungsintensiven Bewegungen ohne Positionsrückmeldung bietet NORD neue dezentrale Frequenzumrichter mit robusten IE3 Asynchronmotoren oder hocheffizienten IE5+ Permanentmagnetsynchronmotoren und leistungsoptimierten Kegelstirnradgetrieben an.

  • NORDAC ON SK300P
  • IE3 Asynchronmotor
  • IE5+ Permanentmagnetsynchronmotor (PMSM)
  • BLOCK / NORDBLOC.1 Getriebe

Hochgenaue
Positionier-Applikationen

Für die hochgenaue Positionierung ist NORDs flexibelster Frequenzumrichter durch die integrierte Positioniersteuerung prädestiniert – in Kombination mit robusten IE3 Asynchronmotoren oder effizienten IE5+ Permanentmagnetsynchronmotoren und leistungsoptimierten schlanken Flachgetrieben ergeben sich so kompakte, einfach zu installierende Antriebslösungen auch für High-End-Anwendungen.

  • NORDAC FLEX SK200E
  • IE3 Asynchronmotor
  • IE5+ Permanentmagnetsynchronmotoren (PMSM)
  • BLOCK Getriebe

Erfahren Sie mehr in unserem Webinar

Im End-of-Line-Packaging sind Antriebe mit zentral gesteuerten Servomotoren weitverbreitet. Bei Applikationen mit großer Massenträgheit oder langen Verfahrwegen sind diese jedoch nicht notwendig. Dezentrale Antriebslösungen bieten hier zahlreiche Vorteile, wie niedrigere Beschaffungskosten, konstruktive Freiheit beim Maschinendesign, schnellere Inbetriebnahme sowie vereinfachte Wartungs- und Instandhaltungsprozesse. In diesem Webinar zeigen wir die Vorteile dezentraler Antriebstechnologien im Vergleich zu herkömmlichen zentral gesteuerten Servomotoren auf.

Jetzt Webinar ansehen

Zuverlässige Antriebslösungen
für das End-of-Line Packaging

Asynchrontechnologie mit einer höheren Massenträgheit realisiert im End-of-Line Packaging entscheidende Vorteile. Bei der Bewegung schwerer Massen gewährleistet sie eine bessere Regelung und Bewegungssteuerung als klassische Servolösungen. Asynchronmotoren ermöglichen höchste Prozessstabilität, verringern die Vibrationen und das Risiko einer Beschädigung der Last oder der Verpackungsmaschine.

Mehr dazu in unserem Whitepaper „Antriebstechnik im End-of-Line Packaging“.

Whitepaper herunterladen

Besuchen Sie uns auf der FACHPACK 2024

NORD DRIVESYSTEMS stellt seine Lösungen für die Prozessindustrie auf der FACKPACK vom 24. bis 26. September in Nürnberg vor. Highlights am Stand sind unter anderem die neuen dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+, die für die Kombination mit den NORD-Motoren entwickelt wurden. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich direkt bei unseren Experten, über die NORD-Lösungen zu informieren.

Kontaktieren Sie unsere Branchenexperten