Antriebslösung

Hocheffiziente Antriebstechnik für Ihre Anwendung

NORD DRIVESYSTEMS bietet Ihnen eine breite Auswahl an Getriebemotoren, Elektromotoren und Antriebselektronik-Komponenten in verschiedenen Baugrößen und Ausführungen.

Getriebemotoren

NORD fertigt drei Getriebemotor-Baureihen mit hohen Abtriebsdrehmomenten und hohem Wirkungsgrad für unterschiedlichste Anwendungen in über 100 Branchen.

Elektromotoren

Elektromotoren von NORD haben einen hohen Wirkungsgrad, sind äußerst robust und lassen sich mit allen unseren Getrieben kombinieren. Ihr Vorteil: maximale Flexibilität!

MAXXDRIVE® Industriegetriebe

Sehr hohe Abtriebsdrehmomente, ein geräuscharmer Lauf und eine lange Lebensdauer. Das sind die herausragenden Eigenschaften der MAXXDRIVE® Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS.

Antriebselektronik

NORD DRIVESYSTEMS bietet intelligente Lösungen mit elektronischer Antriebstechnik für anspruchsvolle Applikationen. Frequenzumrichter und Motorstarter liefert NORD als dezentrale Variante sowie zur Schaltschrank-Installation. Unser NORD Applikationsteam unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des optimalen Antriebssystems. 

Hocheffiziente Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS

Intelligente Antriebslösungen mit einem Maximum an Anwendungsoptionen: Dafür steht Getriebebau NORD seit über 50 Jahren. Heute zählen wir weltweit zu den Branchenführern – ein Ergebnis moderner Eigenfertigung bis ins Detail, lückenloser Qualitätskontrolle und strikter Kundenorientierung.

Perfekt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten sorgen in unseren Getriebelösungen für Passgenauigkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Profitieren Sie von einem Komplettprogramm an Antriebstechnik, das Getriebe, Elektromotoren, Industriegetriebe, Frequenzumrichter und Motorstarter zur zentralen und dezentralen Antriebssteuerung umfasst.

Was ist das Besondere an Antriebslösungen von NORD?

  • Effizienz
    Dank energieeffizienter Asynchron- und Synchronmotoren bis IE4 lassen sich die Betriebskosten signifikant senken.
  • Qualität
    Hochwertige Materialien sowie unser strenges Qualitätsmanagement und weltweit einheitliche Produktionsstandards gewährleisten geringen Verschleiß und lange Lebensdauer.
  • Robustheit
    Für den Einsatz in rauen Umgebungen bieten wir unsere Antriebssysteme auch korrosionsgeschützt mit Oberflächenveredelung an.
  • Optimale Prozesse
    Wir verwenden modernste Produktionssysteme und Fertigungstechnologien, um einen hohen Qualitätsstandard sicherzustellen (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles).
  • Kundenorientierung
    Wir fertigen alle mechanischen und elektronischen Komponenten unserer Antriebssysteme selbst und sind deshalb in der Lage, schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren.
  • Schnelle und termingerechte Lieferung
    Wir arbeiten kontinuierlich an der Optimierung unserer nahtlosen globalen Logistikkette.

Getriebemotoren
Das von uns entwickelte kompakte Blockgehäuse ist heute weltweit Industriestandard und spart erheblichen Bauraum.

Erfahren Sie mehr über unsere Getriebemotoren!
Zu den Getriebemotoren

Industriegetriebe
Optimierte Geometrien, robuste Konstruktion und präzise Wellenausrichtungen ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen Hochdrehmoment-Anwendungen.

Überzeugen Sie sich selbst!
Zu den Industriegetrieben

Elektromotoren
NORD bietet Ihnen eine große Auswahl an Elektromotoren aus eigener Fertigung – z. B. Einphasen-Motoren, energieeffiziente Motoren und Glattmotoren.

Finden Sie jetzt den passenden Antrieb!
Zu den Elektromotoren

Elektronische Antriebstechnik
Unsere Antriebselektronik deckt einen großen Leistungsbereich ab und ist funktional erweiterbar – sie erfüllt somit die Anforderungen verschiedenster Anwendungen.

Sehen Sie die Vorteile unserer Antriebselektronik jetzt im Video!
Zur elektronischen Antriebstechnik

Für eine starke Leistung: Getriebemotoren von NORD
NORD fertigt eine Vielzahl von Getriebemotoren für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Unsere Stirnradgetriebemotoren beispielsweise bieten ein modulares, flexibles Design und sind in einem hochbelastbaren, präzise gefertigten einteiligen Gehäuse verbaut.

Die Flachgetriebemotoren erreichen durch parallelen Achsversatz eine kürzere Baulänge und lassen sich in der Aufsteckausführung mit durchgehender Hohlwelle direkt auf die Antriebswelle montieren.
Mit den Kegelradgetrieben und den Schneckengetrieben sparen Sie viel Bauraum, da hier Motorwelle und Antriebswelle in einem 90°-Winkel zueinander positioniert sind. Unsere Kegelradgetriebe sind zudem mit einer Rücklaufsperre ausgestattet.

Informieren Sie sich jetzt über die Getriebemotoren von NORD

Für höhere Produktivität: Energieeffiziente Elektromotoren von NORD
Ressourcen-Schutz ist uns wichtig. Deshalb erfüllen und übertreffen unsere Elektromotoren alle weltweit gültigen Mindestwirkungsgradanforderungen. Diese Motoren eignen sich für den Einsatz in 50 und 60 Hz-Netzen weltweit. Darüber hinaus liefert NORD leicht zu reinigende Glattmotoren, Einphasenmotoren sowie Rollgangsmotoren für Heavy-Duty-Anwendungen.

Für höchste Performance: Antriebselektronik von NORD
Wir sorgen für die optimale Steuerung Ihres Antriebs – mit Frequenzumrichtern für Schaltschränke oder für den dezentralen Einsatz direkt an der Anwendung. Unsere Umrichter bieten Ihnen einen großen Leistungsbereich, skalierbare Funktionen und eine hohe Regelgüte.

Sie möchten mehr über unsere leistungsstarke Antriebselektronik erfahren?
Hier klicken

Für größtmögliche Sicherheit: Produkte in ATEX-Ausführung
Alle Motoren fertigen wir nach Ihren individuellen Anforderungen auch in einer explosionsgeschützten Variante (Zonen 1,2, 21 und 22).

Zollltarifnummern: Finden Sie hier für NORD Produkte die Zolltarifnummern