NORDCON
Frequenzumrichter parametrieren mit NORDCON
Sie wollen ihre individuelle Applikationslösung mit NORD-Antriebstechnik realisieren? Sie wollen Antriebe in Betrieb nehmen, optimieren oder diagnostizieren? Mit der NORDCON Windows-App und der NORDCON Mobile-App bietet NORD für alle Aufgaben das passende Tool. Beide ermöglichen den einfachen Zugang zu den elektronischen Antriebssystemen, leichtes Parametermanagement und umfangreiche Diagnose – egal, ob es sich um eine Single- oder Multi-Achs-Lösung handelt. So kann jeder die volle Performance der NORD-Antriebstechnik realisieren.
Durchgängige Lösungen mit einheitlicher Benutzeroberfläche
Die Inbetriebnahme eines elektronischen Antriebssystems erfordert die Einstellung verschiedener Parameter. Mit der NORDCON Windows-App und der NORDCON Mobile-App stellt NORD durchgängige Lösungen dafür mit einheitlicher Benutzeroberfläche zur Verfügung – geeignet für alle Aufgaben von der Applikationsentwicklung bis zum Service, von der Inbetriebnahme bis zum Betrieb.
- Für Frequenzumrichter, Motorstarter und alle Optionsbaugruppen
- Unterstützung bei Steuerung, Monitoring, Parametrierung und Analyse der NORD-Antriebssysteme
- Dashboard-basierte Visualisierung zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiagnose Zugang zu allen erforderlichen Parametern und eine übersichtliche Darstellung von Prozesswerten
- Parametrierung mit der kontextsensitiven Hilfefunktion und Parameter-Schnellzugriff
- Mit NORDCON SCOPE-Funktion zur Unterstützung von Applikationsingenieuren bei Erstinbetriebnahme, Antriebsoptimierung im laufenden Betrieb und Diagnose im Servicefall
- Backup- und Recovery-Funktion für einfache Handhabung der Antriebsparameter

NORDCON Windows-App
Windows-App zur benutzerfreundlichen Parametrierung, Programmierung und Diagnose von einfachen und komplexen Applikationen, z.B.:
- Mehrachs-Anwendungen in einem Automatisierungs-Netzwerk / Industrial Ethernet
- Wenn Geber-Feedbacks in der Applikation verwendet werden, auch mit POSICON
- Wenn die integrierte PLC (gem. IEC 61131-3, Strukturierter Text) verwendet wird und spezielle Funktionen benötigt werden

NORDCON Mobile-App
Mobile-App zur kabellosen 1:1-Verbindung mit einem elektronischen Antriebssystem, zum Monitoring, zur Parametrierung mit der kontextsensitiven Hilfefunktion und Antriebsanalyse mit der SCOPE-Funktion:
- Parametermanagement bei Einachsanwendungen
- Antriebsvorbereitung für Netzwerkintegration (Ethernet)
- Service und Diagnose mit NORDCON Scope Funktion
- Antriebsanalyse und Optimierung
Was die NORD Lösungen unterscheidet
NORDCON Windows-App | NORDCON Mobile-App |
|
|
Systemvoraussetzungen: Windows 11, 10, oder höher |
Systemvoraussetzungen:
|
Verbindung zum Umrichter per Kabel oder Einbindung in Ethernet-Netzwerke | Verbindung zum Umrichter kabellos mit dem Bluetooth Stick NORDAC ACCESS BT, der am Frequenzumrichter temporär eingesteckt wird |

Bluetooth Stick NORDAC ACCESS BT
Der Bluetooth Stick NORDAC ACCESS BT wird direkt am Frequenzumrichter eingesetzt. Er baut eine drahtlose Verbindung zur NORDCON Mobile-App auf und gewährleistet einen praktischen mobilen Zugriff auf die Antriebsdaten bei gleichzeitiger voller Zugangskontrolle.
Zum Bluetooth StickAnerkennung der Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss
Mit dem Download akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Getriebebau Nord GmbH & Co. KG für die kostenlose Überlassung von Software. | PDF (182 KB)