TECHMI

Zuverlässige Antriebstechnik für den Tagebau in Nordmazedonien

NORD DRIVESYSTEMS hat erfolgreich die Antriebstechnik für TECHMI, einen Spezialisten für Förderbandlösungen im Schüttguthandling, in einem herausfordernden Tagebauprojekt in Nordmazedonien geliefert. Diese Partnerschaft markiert ein weiteres Beispiel für die hohe Branchenkompetenz und das technische Know-how, das NORD DRIVESYSTEMS in der Antriebstechnik für komplexe industrielle Anwendungen bietet.

alt

Projektanforderungen

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine Förderbandanlage mit drei langen Bändern in einer extremen Umgebung realisiert, die Temperaturen von -25°C bis +40°C ausgesetzt ist. Die Anlage muss eine konstante Förderleistung von 1100 Tonnen Gestein pro Stunde sicherstellen und dabei große Höhenunterschiede und komplexe Kurven überwinden. Jedes der drei Förderbänder wurde mit Antriebslösungen unterschiedlicher Leistung von 250 kW, 500 kW bzw. 1200 kW ausgestattet.

Die Entscheidung von TECHMI, NORD DRIVESYSTEMS als Partner für dieses Projekt zu wählen, basierte auf der hohen Kompetenz in der Branche Schüttgut und erfolgreicher Umsetzung vergleichbarer Projekte. Die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen ermöglichte es, die Herausforderungen des Projekts zu bewältigen und innovative technische Lösungen zu realisieren.

Anwendungslösungen

Dank der langjährigen Erfahrung von NORD DRIVESYSTEMS in der Antriebstechnik und der engen Zusammenarbeit mit TECHMI konnte eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt werden, die die besonderen Anforderungen dieses anspruchsvollen Projekts erfüllt.

Die von NORD DRIVESYSTEMS entwickelten und gelieferten Antriebslösungen sind nicht nur extrem widerstandsfähig gegenüber den rauen Umgebungsbedingungen, sondern gewährleisten auch einen langfristigen und störungsfreien Betrieb der Anlage. Diese Effizienz und Zuverlässigkeit sorgen dafür, dass die Förderbänder viele Jahre in Betrieb bleiben werden und die Produktivität des Tagebaus maximieren.

A6055 - Antriebslösungen für die Schüttgutindustrie


A6055 - Antriebslösungen für die Schüttgutindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0304 - Antriebslösungen für Gurtförderer in der Schüttgutindustrie


AS0304 - Antriebslösungen für Gurtförderer in der Schüttgutindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 8,075 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- und 3-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 2,850 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- und 4-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares & flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 30 - 2,825 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Optimierte Gehäusegeometrie und Luftführung zur Erzielung höchster Wärmegrenzleistungen mit Axiallüfter
  • Geringe Laufgeräusche

Angetrieben von Ihren Anforderungen

NORD DRIVESYSTEMS verfügt über langjährige Erfahrung in der Schüttgutindustrie. Wir verstehen Ihre spezifischen Anforderungen und bieten Ihnen maßgeschneiderte Beratung. Von der optimalen Antriebsauslegung über energieeffiziente Lösungen bis hin zur Sicherstellung eines zuverlässigen Dauerbetriebs – wir sind Ihr zuverlässiger Partner für robuste und leistungsstarke Antriebslösungen.

Gemeinsam finden wir für Sie die richtige Lösung auf Basis des umfangreichen NORD Antriebs-Baukastens. Die NORD Gruppe ist in 36 Ländern mit eigenen Gesellschaften vertreten und ist so auch Ihr lokaler Partner.

Jetzt Kontakt aufnehmen