News –
Innovative Antriebssysteme von NORD auf der Fachpack
NORD DRIVESYSTEMS zeigt vom 24. bis 26. September 2024 auf der Fachpack in Halle 3C an Stand 440 ein umfangreiches Produktportfolio für Verpackungsindustrie – vom Primär über das Sekundär- bis hin zum End-of-Line-Packaging.

Bargteheide, 2024-09-12
NORD bietet maßgeschneiderte, wirtschaftliche und nachhaltige Antriebssysteme für alle Stufen des Verpackungsprozesses. Für die sichere Regelung und Bewegungssteuerung schwerer Lasten im End-of-Line-Bereich hat der Hersteller effiziente Lösungen mit dezentralen Frequenzumrichtern entwickelt. Die schlanken, prozesssicheren Systeme lassen viel Freiheit in der Anlagenkonstruktion und reduzieren den Installationsaufwand erheblich.
Kompakt und wirtschaftlich
Die dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ bieten eine kompakte und wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung für moderne Produktionsumgebungen. Sie zeichnen sich durch ihre SPS-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen sowie ein integriertes Ethernet-Interface aus.
Skalierbar und kompatibel
Der NORDAC FLEX SK 200E lässt sich durch skalierbare Funktionen optimal an spezielle Anforderungen anpassen. Ausgestattet mit einer erweiterbaren Ethernet-Schnittstelle, umfassenden digitalen und analogen I/Os sowie optionaler In/Out-Erweiterung ist er mit gängigen SPS-Steuerungen sowie NORD-Frequenzumrichtern kompatibel.
Einfach zu installieren
Mit dem NORDAC LINK lassen sich ebenfalls flexible dezentrale Antriebslösungen realisieren. Verfügbar als Frequenzumrichter und Motorstarter bietet er eine einfache Installation und Wartung, lässt sich flexibel konfigurieren, einfach bedienen und erleichtert die Integration in alle gängigen Bussysteme.
Servoadapter von NORD
Die Servoadapter von NORD sorgen für eine nahtlose Integration für NEMA- sowie IEC- Flanschmotoren. Sie sind robust, langlebig, einfach zu installieren und zu warten. Darüber hinaus lassen sie sich an individuelle Kundenwünsche anpassen. Unter dem Strich maximieren sie die Motorleistung und verbessern die Produktivität sowie Qualität von Verpackungsprozessen.
Hier kostenloses Ticket sichern!