News –

Packaging: Prozessvorteil NORD

Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS steigern an mehreren Punkten der Packaging-Prozesskette die Effizienz im Anlagenbetrieb. Mit zwei Konzepten nimmt das Unternehmen vor allem die Bereiche End-of-Line- und Primary Packaging in den Fokus – und erzielt hier mit dezentraler Antriebstechnik und mit wash-down-fähigen Aluminiumgehäusen deutliche Kostenvorteile.

Bargteheide, 2025-04-09

Packaging-Prozesse erfordern ein hohes Maß an Dynamik, Flexibilität und Kosteneffizienz. Im End-of-Line-Packaging wie im Primary Packaging steckt hierfür noch großes Potenzial, das Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS heben.

Dezentrale Antriebstechnik im End-of-Line-Packaging

Mit einer Lösung aus dezentraler Antriebselektronik und Asynchronmotoren bietet NORD für das End-of-Line-Packaging eine in vielfacher Hinsicht effiziente Alternative zu zentral gesteuerten Konzepten, die deutliche Kostenvorteile gegenüber den hier weit verbreiteten zentral geregelten Servo-Lösungen bieten.

  • Weniger Verkabelung: Dezentrale Frequenzumrichter sind schneller zu installieren und einfacher zu warten. Sie machen Anlagen einfacher skalierbar, so dass diese schnell und leicht an neue Anforderungen ausgerichtet werden können.
  • Mehr Dynamik: Asynchronmotoren von NORD verfügen über eine hohe Überlastfähigkeit und eine geberlose Regelung. Frequenzumrichter mit POSICON-Modul ermöglichen die präzise Positionierung.

Antriebe mit veredeltem Aluminiumgehäuse im Primary Packaging

Mit der Schutztechnologie NXD tupH® von NORD werden Aluminiumoberflächen elektrolytisch veredelt und mit einer leistungsstarken Versiegelung versehen. Für das Primary Packaging lassen sich dadurch die Prozessvorteile des Werkstoffs Aluminium erschließen:

  • Hoher Hygienegrad: NXD tupH®-veredelte Oberflächen sind besonders widerstandsfähig gegenüber aggressiven Reinigungschemikalien im Wash-Down-Bereich. Selbst bei einer Beschädigung der Oberfläche lösen sich keine Partikel ab.
  • Nachhaltige Lösungen: NXD tupH®-veredelte Oberflächen sind PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß der FDA, EU, Schweiz sowie der MERCOSUR-Staaten. Aluminium ist leicht, kostengünstig und vollständig recycelbar. Aluminiumgehäuse bieten darüber hinaus eine hohe Wärmeleitfähigkeit.

Antriebslösungen komplett aus einer Hand

NORD DRIVESYSTEMS liefert seine Antriebslösungen applikationsgenau ausgelegt komplett aus einer Hand. Über das myNORD Online-Portal behalten Kunden alle ihre Bestellungen und Planungsoptionen übersichtlich im Blick und können Antriebssysteme für ihre Projekte einfach und schnell konfigurieren. NORD gewährleistet kurze Lieferzeiten, einen 24/7-Service sowie mit seinem 80 Länder umspannenden Netzwerk die weltweite Verfügbarkeit seiner Produkte. Damit kann der Lösungsanbieter auch auf Bedarfsspitzen schnell reagieren.

Jetzt mehr erfahren .