News –
So kommt Schüttgut in Bewegung
Ob staubiges Getreide oder schweres Gestein: Schüttgut wird vertikal oder horizontal, steigend oder fallend gefördert – auch über weite Strecken. NORD bietet flexible Antriebslösungen, die den speziellen Anforderungen der Branche gerecht werden. Vor allem die Industriegetriebe der MAXXDRIVE®-Baureihe spielen hier ihre Vorteile aus.
Bargteheide, 2024-09-09
Für die Lagerung und Förderung, das Wiegen und Dosieren sowie Be- und Entladen von Schüttgut hat NORD DRIVESYSTEMS robuste Industriegetriebe im Portfolio, die sich vor allem durch ihr modulares Design, ihre Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit sowie ihren geringen Wartungsaufwand auszeichnen.
Flexible Lösungen aus einer Hand
Bei der Auslegung von Industriegetrieben orientiert sich NORD stets am Bedarf der jeweiligen Anwendung und den Umgebungsbedingungen. In Kombination mit Motoren, Frequenzumrichtern, Kupplungen und Bremsen entstehen so flexible und zuverlässige Antriebssysteme aus dem NORD-Produktbaukasten.
Robust und leistungsstark
Die robusten und leistungsstarken Industriegetriebe von NORD verfügen über hochwertige, reibungsarme Lager und das besonders verwindungssteife, einteilige BLOCK-Gehäuse. Das MAXXDRIVE® XT ist zudem mit einem stark verrippten Gehäuse und einem Axiallüfter ausgestattet. Dadurch erreicht es eine sehr hohe thermische Grenzleistung.
Langlebig und wartungsarm
Große Wälzlager und optimierte Geometrien sorgen für eine ausgezeichnete Belastbarkeit, lange Lebensdauer und große Betriebssicherheit. Optimale Abdichtungskonzepte gegen Wasser und Staub ermöglichen lange Einsatzzeiten ohne Leckagen und reduzieren den Wartungsaufwand erheblich. Für den Einsatz in rauen Umgebungen stattet der Systemlieferant seine Getriebe bei Bedarf mit einem korrosionsbeständigen Oberflächenschutz aus.
Umfassende Branchenkompetenz
NORD-Kunden profitieren insbesondere von der umfassenden Branchenkompetenz des Herstellers sowie von der weltweiten Verfügbarkeit und den kurzen Lieferzeiten der Produkte. „Unser Service basiert auf einem globalen Partner-Netzwerk, das über 80 Länder umfasst“, berichtet Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing. „Wir begleiten unsere Kunden von der Konzeption über die Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme."
Jetzt mehr zum Thema Schüttguthandling mit Antriebssystemen von NORD erfahren!