News –
Dezentrale Antriebstechnik von NORD: Vielseitig, leistungsstark, zukunftssicher
Ob Intralogistik, Verpackungstechnik, Lebensmittelindustrie, Pumpenanwendungen oder Maschinen- und Anlagenbau: Dezentrale Antriebstechnik hat besonders bei weitläufigen Anlagen sowie in modularen und mobilen Systemen spezifische Vorteile. NORD DRIVESYSTEMS liefert eine breite Auswahl an Frequenzumrichtern, die sich individuell an jede gewünschte Anwendung anpassen und flexibel im Anlagenfeld integrieren lassen.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/37070.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/37070.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/37070.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/37070.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/37070.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/37070.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/37070.jpg 2420w)
Brampton, ON, 2021-06-21
Mit seinem umfangreichen Produktbaukasten an dezentraler Antriebstechnik – direkt auf dem Motor aufgebaut oder in unmittelbarer Nähe montiert – deckt NORD DRIVESYSTEMS nahezu alle Anforderungen und Applikationen ab. Die Antriebskomponenten verfügen über einen Leistungsbereich bis 22 kW, eine integrierte PLC für antriebsnahe Aufgaben sowie eine hohe Steckbarkeit. Sie lassen sich frei konfigurieren und so individuell an jede gewünschte Anwendung anpassen. Die dezentrale Antriebstechnik von NORD ist in alle Automatisierungsarchitekturen integrierbar und senkt die Kosten für das Anlagendesign signifikant.
So profitieren Sie von dezentraler Antriebstechnik:
- Schaltschrank kann kleiner ausfallen
- Minimaler Verdrahtungs- und Verkabelungsaufwand
- Einfache Wartung
- Schnelle Inbetriebnahme dank Vorkonfigurierung im Werk
- Veränderungen und Erweiterungen im Anlagendesign jederzeit möglich
- Geringere Kosten für das Anlagendesign
- Reduzierung der Anlagenkomplexität
- Erhöhung der Effizienz des gesamten Antriebssystems
Unsere dezentralen Frequenzumrichter:
- NORDAC ON/ON+ – SK 300P: Mit integriertem Ethernet-Interface für den Einsatz in IIoT-Umgebungen
- NORDAC LINK – SK 250E: Komfortable Antriebslösung für die motornahe Installation
- NORDAC FLEX – SK 200E: Unser flexibelster Umrichter mit einem breiten Angebot an Zubehör
- NORDAC BASE – SK 180E: Ökonomische Variante für einfache Antriebsaufgaben
Das modulare Baukastenprinzip macht viele Erweiterungen und Optionen per Plug-and-Play zugänglich. Die durchgehende Kompatibilität der gesamten Produktfamilie sorgt für einen vergleichbaren Funktionsumfang, einheitliche Bedienung und gemeinsame Optionen aller NORD-Frequenzumrichter.