News –
DuoDrive: Das passgenaue Antriebssystem für die Intralogistik
Hocheffizienz und extrem kompakt: So müssen Antriebslösungen für die Intralogistik sein. Der neue Getriebemotor DuoDrive von NORD wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt. Das DuoDrive benötigt wenig Bauraum und besitzt den höchsten Wirkungsgrad einer Getriebemotor-Kombination dieser Leistungsklasse.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36817.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36817.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36817.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36817.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36817.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36817.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36817.png 2420w)
Bargteheide, 2021-05-26
Mit dem DuoDrive bietet NORD DRIVESYSTEMS die ideale Antriebslösung für Fördereinrichtungen in der Lebensmittelindustrie und Intralogistik. Der patentierte Getriebemotor besteht aus einem hocheffizienten IE5+-Permanentmagnet-Synchronmotor und einem einstufigen Stirnradgetriebe. Da beide Komponenten vollständig in ein Gehäuse integriert sind, ist das DuoDrive wesentlich schmaler als Wettbewerbsprodukte. Es bietet dadurch ein geringeres Gassenmaß in Förderanwendungen.
Das DuoDrive erreicht mit 92 Prozent den derzeit höchsten Systemwirkungsgrad dieser Leistungsklasse. Für die Top-Performance sorgt der IE5+-Motor: Er deckt einen breiten Drehmomentbereich ab und ist damit optimal für den wirtschaftlichen Teillastbetrieb ausgelegt, in dem die meisten Intralogistik-Anwendungen laufen.
Durch die geringere Verlustleistung muss das DuoDrive zudem nicht mit einem Lüfter gekühlt werden und verursacht deshalb auch nur sehr geringe Geräuschemissionen [max. 65 dB(A)]. Der geräuscharme Betrieb ist für Intralogistik-Anwendungen wie z. B. am Flughafen-Check-In oder an Warenausgaben im B2C-Bereich ein großer Vorteil.
Das DuoDrive überzeugt aber nicht nur durch seine hohe Leistungsdichte und kompakte Bauweise. Dank des konstanten Drehmoments über einen weiten Drehzahlbereich ermöglicht der Getriebemotor auch eine Variantenreduktion und somit eine Reduzierung der Gesamtbetriebskosten (TCO). Das DuoDrive wird individuell auf jede Anwendung zugeschnitten und gezielt auf das Lastkollektiv jeder Anlage ausgelegt.