News –
Mobile Pumpen optimal regeln
Dank ihrer funktionellen und optionalen Vielseitigkeit sowie ihres großen Leistungsbereichs bis 22 kW eignen sich die dezentralen Frequenzumrichter NORDAC FLEX hervorragend für den Einsatz in mobilen Pumpen.
Bargteheide, 2021-08-24
Mobile Pumpen, beispielsweise für die Weinindustrie oder Bodenschleif- und Putzmaschinen, stellen meist hohe Anforderungen an die Antriebssteuerung. Mit dem NORDAC FLEX SK 200E liefert NORD die passende Lösung. Der dezentrale Frequenzumrichter kann direkt auf den Motor montiert oder motornah an der Maschine installiert werden und zeichnet sich durch eine skalierbare Funktionalität sowie eine hohe Regelgüte aus. Der Umrichter erzeugt die Steuerspannung selbst und lässt sich einfach lokal per Schalter und Drehpotenziometer ansteuern und bedienen. Über die integrierte Umrichter-PLC können kleinere Logikfunktionen durch das Gerät selbst ausgeführt werden.
Perfekt auf mobile Pumpen abgestimmt
Die bis in niedrige Drehzahlbereiche reichende Antriebsregelung verhindert starke Verwirbelungen. Die Antriebssysteme gewährleisten eine hochauflösende Einstellung der Durchflussmenge und können mit Hilfe externer Sensorik zugleich die Dichte, Temperatur und das Volumen des Mediums messen. Außerdem sorgt der Umrichter für ein sanftes Anfahren und Abstoppen des Motors, ermöglicht bei entsprechender Sensorik sich selbstregulierend an vorgebende Druckbereiche anpassende Drehzahlen und bietet einen wirksamen Trockenlaufschutz.
Mobil fördern und dosieren mit dem NORDAC FLEX:
- Reibungsloser Durchfluss dank hoher Regelgüte bei niedriger Drehzahl
- Integrierte PLC sichert hohe Performance
- Posicon-Positionierfunktion gewährleistet genaues Dosieren
- Motormontiert bzw. motornahe Installation
- Einfache Bedienung
- Schutzarten bis IP66
- Ideal für den 24-Stunden-Betrieb