News –
Dezentraler Umrichter mit Plug-and-Play für kleine Leistungsbereiche
Neues Familienmitglied für die dezentrale Antriebselektronik: Der Frequenzumrichter NORDAC ON begegnet den besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und spielt seine Vorteile vor allem im Zusammenspiel mit dem neuen IE5+ Synchronmotor aus.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/50181.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/50181.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/50181.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/50181.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/50181.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/50181.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/50181.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-03-17
Mit dem NORDAC ON unterstreicht NORD DRIVESYSTEMS seine führende Position im Bereich dezentraler Antriebselektronik. Ein integriertes Ethernet-Interface, vollständige Steckbarkeit sowie eine extrem kompakte Bauweise machen den NORDAC ON zum kompakten, smarten Umrichter für den dezentralen Einsatz in der horizontalen Fördertechnik. Praktisch: Er wird direkt auf das Antriebsgehäuse montiert und deckt kleinere Leistungsbereiche bis 1,0 kW ab. Das macht ihn zur besonders wirtschaftlichen Plug-and-Play-Lösung für IIoT-Umgebungen.
Geplant sind für den neuen Frequenzumrichter, der voraussichtlich im vierten Quartal 2021 als Serienprodukt erhältlich ist, zwei Varianten mit je zwei Baugrößen: NORDAC ON für den Betrieb mit Asynchronmotoren , NORDAC ON+ für die Kombination mit IE5 Synchronmotoren . Mit ihren integrierten Ethernet-Schnittstellen sind die Umrichter für die Einbindung in moderne Automationsanlagen ausgelegt. Wie alle NORD-Frequenzumrichter verfügt auch der NORDAC ON über eine leistungsstarke PLC zur Verarbeitung der Daten angeschlossener Sensoren und Aktoren – die Voraussetzung fürs Condition Monitoring.