News –
NORDAC PRO SK 500P: Synchrones Teamwork in Fördertechnik und Automatisierung
Antriebssysteme von NORD DRIVESYSTEMS bieten alle Voraussetzungen für die Integration in eine Industrie-4.0-Architektur. Das gilt insbesondere für die neue Baureihe NORDAC PRO SK 500P. Sie kann außerdem bis zu vier Getriebemotoren im Positionierbetrieb sequenziell steuern und spart dadurch weitere Frequenzumrichter in vielen Positionieranwendungen.
![Präsentation von NORD Antrieben mit dem SK 500P auf der SPS 2019 Präsentation von NORD Antrieben mit dem SK 500P auf der SPS 2019]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122633.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122633.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122633.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122633.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122633.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122633.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122633.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-06-10
Die neuen Frequenzumrichter der NORDAC PRO-Familie für den Schaltschrankeinbau sind modular aufgebaut und bieten geballte Funktionalität auf kleinstem Raum. So kann der Frequenzumrichter NORDAC PRO SK 500P gleichzeitig bis zu vier Drehgebersysteme lesen und dadurch vier Getriebemotoren im Positionierbetrieb mittels Posicon-Steuerung sequenziell steuern. Die Steuerung wählt den achszugehörigen Parametersatz. Der Umrichter steuert externe Leistungsrelais an und verbindet den entsprechenden Motor. Dr motorzugehörige Drehgeber wird eingelesen und die Achse verfährt positionsgesteuert. Anschließend kann durch Umschalten auf eine andere Posicon-Achse umgestellt werden. Typische Anwendungen finden sich in der Lagertechnik: Eine Achse verfährt die Hebeeinrichtung, nach Erreichen der Höhe wird auf den Antrieb für den Greifer, bzw. die Gabel umgeschaltet, der/die das Produkt aus dem Regal entnimmt. Bisher waren dafür zwei Frequenzumrichter erforderlich, jeweils einer für das Heben und einer für das Greifen. Jetzt genügt ein NORDAC PRO SK 500P, der alle Geber liest und per Relais auf die entsprechenden Getriebemotoren umgestellt wird.
Kompaktes Universalgenie
Wie alle NORD-Frequenzumrichter verfügt auch das neue Mitglied der NORDAC PRO-Familie über eine leistungsstarke PLC für antriebsnahe Funktionen. Die integrierte PLC verarbeitet die Daten angeschlossener analoger und digitaler Sensoren und Aktoren (z.B. von Lichtschranken, Temperatursensoren oder Schwingungssensoren) bzw. Lager-Erreicht-Meldungen der internen Positionierfunktion und kann Ablaufsteuerungen autark einleiten. So können mit einem einzigen NORDAC PRO komplexere Multiachs-Positioniersysteme sequentiell einen eigenständigen Ablauf abarbeiten. Das spart Geld, Platz, Installation und entlastet übergeordnete Steuerungssysteme. Dank der PLC können die Antriebe Master-Slave-Gruppen bilden, die intelligent miteinander kommunizieren und eigenständig Steuerungsaufgaben übernehmen.