News –
Sichere Abfüll- und Verpackungsprozesse mit Glattmotoren von NORD
Um den hohen Hygieneanforderungen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie gerecht zu werden, bietet NORD DRIVESYSTEMS robuste und langlebige Antriebe im Washdown-Design.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87753.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87753.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87753.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87753.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87753.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87753.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87753.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-04-28
Die kompakten IE4-Getriebemotoren von NORD mit glatter, leicht abwaschbarer Oberfläche und aufgebautem NORDAC BASE SK 180E Frequenzumrichter kommen zum Beispiel an Förderbändern im Lebensmittelbereich zum Einsatz. Die Glattmotoren im hygienischen Washdown-Design wurden speziell für die leichte Reinigung konstruiert. Sie überzeugen darüber hinaus durch ihre Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität. Zudem arbeiten sie lüfterlos und tragen somit nicht zur Verbreitung von Keimen bei.
Dank der Schutzart IP66 sind die Antriebe vor dem Eindringen von Staub, Berührungen sowie starkem Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Der Einsatz von energiesparenden Drehstrommotoren der Effizienzklasse IE4 ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad bei geringen Betriebskosten. Die kompakten Antriebe bieten darüber hinaus eine hohe Leistungsdichte und gewährleisten einen störungsfreien Betrieb.
NORD bietet ein modulares Baukastensystem aus Motoren, Getrieben und Antriebselektronik für hygienische Lösungen, die exakt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung zugeschnitten werden können.