News –
Starke Antriebslösungen für die Misch- und Rührtechnik
Für Mischer und Rührwerke bietet NORD DRIVESYSTEMS maßgeschneiderte MAXXDRIVE®-Industriegetriebe, die dank ihrer hohen Leistungsdichte, Zuverlässigkeit und Lebensdauer auch große Mengen mit Leichtigkeit bewegen.
Bargteheide, 2021-08-17
In Rühr- und Mischanwendungen treten prozessbedingt hohe Radial- und Axialbelastungen auf – eine Stärke der MAXXDRIVE®-Industriegetriebe von NORD. Dank ihres robusten Designs und ihrer optimierten, hochwertigen Komponenten bieten die Großgetriebe (Abtriebsdrehmomente von 15 bis 282 kNm) ein Höchstmaß an Belastbarkeit sowie Betriebssicherheit und gewährleisten auch unter extremen Bedingungen einen zuverlässigen Betrieb. Das FEM-optimierte, kompakte Design garantiert maximale Festigkeit und Steifigkeit. Alle Lagerstellen sind im Gehäuseblock integriert, sodass es keine drehmoment- und querkraftbelasteten Dichtflächen gibt. Große reibungsarme Wälzlager sorgen zudem für eine extrem hohe Radial- und Axial-Belastbarkeit.
Speziell für die Misch- und Rührtechnik bietet NORD außerdem eine Vielzahl an optionalen Varianten. Dazu gehören unter anderem eine Rührwerksausführung (VL2-Lagerung) mit einem größeren Lagerabstand und einer verstärkten Abtriebswellenlagerung sowie eine Drywell-Ausführung (VL3-Lagerung) mit zusätzlicher Ölabtropfscheibe und Leckölanzeige oder Ölsensor. Höchste Leckagesicherheit bietet die Option „True Drywell“ (VL4-Lagerung bzw. VL6 ohne Abtriebsflansch) mit reduziertem Ölstand und feststehendem Schutzrohr. Dabei liegen alle berührenden Dichtungen oberhalb des Ölstandes, wodurch Leckagen grundsätzlich ausgeschlossen werden können.
Für eine noch höhere Betriebssicherheit von Rührwerksantrieben sorgt der SAFOMI-IEC-Adapter (Sealless Adapter For Mixers). Er vereint die Funktionen eines Standard-IEC-Adapters und eines Ölausgleichsbehälters in einem Bauteil. Anwender sparen sich damit den aufwändigen Einbau von Ölbehältern und -schläuchen, darüber hinaus entfällt die Montage verschleißanfälliger Wellendichtringe.
Weitere Informationen finden Sie hier: MAXXDRIVE Safomi