News –
Mit NORD-Antrieben geht’s hoch hinaus
Das Tschechische Unternehmen STROS fertigt Bauaufzüge für Auftraggeber in der ganzen Welt. Auf der Großbaustelle „Moskau City“ werden acht Hochhäuser mithilfe der Aufzüge errichtet. Angetrieben werden sie von leistungsfähigen, maßgeschneiderten und absolut zuverlässigen Antriebslösungen von NORD.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43072.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43072.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43072.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43072.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43072.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43072.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43072.jpg 2420w)
Bargteheite, 2019-06-11
Der Mercury Tower ist mit fast 340 m Höhe zurzeit das höchste Gebäude Europas. Bauaufzüge in solchen Höhen müssen einerseits schnell sein, aber andererseits auch Windgeschwindigkeiten von bis zu 20 m/s standhalten. Die Aufzüge von STROS können Lasten bis maximal 3.200 kg tragen und bis zu 100 m pro Minute zurücklegen. Da ohne sie die gesamte Baustelle zum Stillstand kommen kann, müssen die Lastenträger ohne jede Störung arbeiten. NORD entwickelte deshalb ein Konzept mit bis zu drei autonom arbeitenden Kegelstirnradgetriebemotoren, sodass Ausfallzeiten nahezu ausgeschlossen werden können. Die Motoren sind mit externen Bremswiderständen und elektromagnetischen Scheibenbremsen ausgestattet, die sich von Hand lösen lassen. Teil der maßgeschneiderten Komplettlösung ist zudem ein Schaltschrankumrichter mit Hubwerksfunktion. Er sorgt für ein sanftes Starten und Bremsen der Motoren und garantiert eine hohe Positionsgenauigkeit.
STROS setzt bereits seit 1997 auf individuell konfigurierte Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS. Sie werden je nach Projekt mit bedarfsgemäß montierten Einheiten geliefert, die zum Beispiel verstärkte Lager oder spezielle Gehäusewerkstoffe aufweisen oder ATEX- und NEC-konform ausgelegt sind. Schaltschrankumrichter zur Regelung sind in unterschiedlichsten Leistungsklassen und mit abgestuftem Funktionsumfang verfügbar.
Neben Bauaufzügen liefert STROS auch Personen- und Lastenaufzüge, Spezial- und Permanentaufzüge, Hängebühnen, Hubarbeitsbühnen und kundenspezifische Konstruktionen. Sie alle werden von NORD-Motoren angetrieben.