News –
Alles für den Maschinenbau: NORD auf der FMB
NORD DRIVESYSTEMS präsentiert im Messezentrum in Bad Salzuflen vom 05. bis 07. November 2024 ein umfangreiches Produktportfolio für den Maschinenbau. In Halle 20 an Stand D2 können sich Besucher über die Antriebslösungen des Systemlieferanten informieren. Im Fokus stehen die energieeffizienten IE5+ Synchronmotoren sowie die dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+.
Bargteheide, 2024-10-22
Die IE5+ Synchronmotoren von NORD stehen für höchste Effizienz und Betriebssicherheit. Sie toppen die höchste definierte Wirkungsklasse und zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus. Sie sind in verschiedenen Ausführungen als Glattmotor TENV, als Motor mit Kühlrippen TEFC und als integrierter Getriebemotor DuoDriveerhältlich. Je nach Ausführung variiert ihre Leistung zwischen 0,35 kW und 4 kW.
Dezentrale Antriebselektronik
Die dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind für Leistungsbereiche von 0,37 kW bis 3 kW ausgelegt. Sie zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise, vollständige Steckbarkeit und besondere Zuverlässigkeit aus. Außerdem bieten die wartungsfreundlichen und wirtschaftlichen Umrichter SPS-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC onboard) sowie ein integriertes Ethernet-Interface. Der NORDAC ON ist mit Asynchronmotoren kombinierbar, der NORDAC ON+ mit IE5+ Synchronmotoren.
Vielseitiger Schaltschrankumrichter
NORD bietet mit dem NORDAC PRO SK 500P einen Schaltschrankumrichter für praktisch jede Antriebsaufgabe. Der Umrichter im Booksize-Format überzeugt durch seine hohe Überlastfähigkeit und ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Er deckt einen Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW ab, dieser wird zukünftig noch erweitert. Weitere Ausstattungsmerkmale sind die USB-, Multi-Encoder- und Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle.
Den Antrieb jederzeit im Blick
Mit der NORDCON APP zur mobilen Wartung und Inbetriebnahme von Frequenzumrichtern ermöglicht NORD die Diagnose, Analyse, Parametrierung sowie das Monitoring der Antriebssysteme über ein mobiles Endgerät. Der Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT kann direkt am Frequenzumrichter eingesetzt werden – das gewährleistet einen praktischen mobilen Zugriff auf die Antriebsdaten bei gleichzeitiger Zugangskontrolle.