News –
NORD DuoDrive jetzt mit Leistungen bis 3 kW
Der patentierte Getriebemotor NORD DuoDrive deckt jetzt einen Leistungsbereich bis 3 kW ab. Das revolutionäre Antriebskonzept integriert den hocheffizienten IE5+ Synchronmotor in ein einstufiges Stirnradgetriebe und erreicht so einen extrem hohen Systemwirkungsgrad.
Bargteheide, 2022-06-08
Aus Zwei wird Eins: Die vollständige Integration von Motor und Getriebe in einem einzigen Gehäuse stellt einen außerordentlichen Entwicklungssprung bei Getriebemotoren dar und setzt Maßstäbe hinsichtlich Leistungsdichte, Energieeffizienz, Variantenreduzierung, Bauraum und Kostenoptimierungen im Sinne von Total Cost of Ownership (TCO).
Jetzt ist das patentierte NORD DuoDrive bis zu einer Leistung von 3 kW mit einem Dauerdrehmoment bis 250 Nm sowie Drehzahlen bis 1.000 min-1 verfügbar und deckt Getriebeübersetzungen von i=3 bis i=18 ab. Marktkompatible Anschlussmaße erleichtern den Austausch und die Integration in bestehende Anlagendesigns. Durch seine Bauweise und den Betrieb am Frequenzumrichter kann das DuoDrive mit der gleichen Motorvariante weltweit universell eingesetzt werden.
Das NORD DuoDrive auf einen Blick:
Innovativer, patentierter Getriebemotor
Leistungen: 0,35 bis 3 KW
Extrem hoher Systemwirkungsgrad, auch im Teillastbetrieb
Hygienisches Wash-down-Design
Einfache Inbetriebnahme per Plug-and-play
Minimierter Wartungsaufwand
Vollständige Kompatibilität zu Marktstandards
Weltweit universell einsetzbar