News –
NORDs Expertise im End of Line Packaging
Im End of Line Packaging, der letzten Stufe des Verpackungsprozesses, werden große Lasten über lange Verfahrwege bewegt. NORD bietet dafür individuelle, leistungsstarke, wirtschaftliche und zuverlässige Antriebssysteme.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_packaging_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-04-03
Ob Verpackungs-, Umreifungs- und Palettierungsmaschinen oder Förderanlagen – NORD bietet modulare Antriebskonzepte aus einer Hand: „Unsere Getriebemotoren, Motoren und dezentralen Frequenzumrichter sind ideal aufeinander abgestimmt und werden optimal an die Anforderungen des End of Line Packaging angepasst“, berichtet Industry Sector Manager Packaging Stefan Blust. „Wir realisieren maßgeschneiderte Lösungen für die jeweilige Applikation.“
Vorteile der NORD Antriebstechnik auf einen Blick:
- Flexible Integration durch eine Vielzahl mechanischer (Flansche, Wellenmaße) und elektronischer Bus-Schnittstellen
- Wirtschaftliche dezentrale Asynchron- und Servoantriebe mit regelbaren Frequenzumrichtern statt klassischer Servotechnik
- Weniger Installationsaufwand und Bauraum, Schaltschränke und Verkabelung entfallen
- Einsparungen je nach Anwendung von bis zu 50 Prozent
Zuverlässige dezentrale Antriebssysteme in Verpackungsanlagen
Durch ihre höhere Massenträgheit bieten die NORD Asynchronmotoren entscheidende Vorteile im End of Line Packaging. Sie gewährleisten eine einfache Regelung und Bewegungssteuerung bei der Bewegung schwerer Massen – große Übersetzungsverhältnisse, die über aufwendige und teure Getriebe gelöst werden, entfallen. Darüber hinaus gewährleisten sie höchste Prozessstabilität und ein geringes Schadensrisiko durch verringerte Vibrationen. NORD Asynchron- und Synchronmotoren überzeugen zudem durch ihre lange Lebensdauer und niedrigen Ausfallzeiten. Sie sind wartungsfreundlich bei Bedarf einfach und schnell austauschbar.