News –
Ein norddeutsches Traditionsunternehmen
NORD DRIVESYSTEMS entwickelt, produziert und vertreibt Antriebstechnik und ist einer der international führenden Komplettanbieter der Branche. Die Erfolgsgeschichte von NORD begann 1965 in Bargteheide bei Hamburg, wo sich auch heute noch der Hauptsitz des Unternehmens befindet.
Bargteheide, 2022-06-03
Der HUB in Bargteheide umfasst die Bereiche Produktion, Fertigung, Montage und Service. Vor Ort arbeiten 790 Mitarbeiter auf einer Betriebsfläche von 57.800 m2. „Wir wollen langfristig der beste Partner für die Antriebstechnik unserer Kunden sein und bieten eine kompetente Beratung, kurze Lieferzeiten und einen umfangreichen Service“, so Jutta Humbert, geschäftsführende Gesellschafterin der GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co.KG.
NORD verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion vielfältiger Antriebslösungen für über 100 Branchen. Das Sortiment des Unternehmens umfasst Getriebe für Drehmomente von 10 Nm bis über 282 kNm, Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 1.000 kW und Frequenzumrichter bis 160 kW. Die Umrichterlösungen des Herstellers sind sowohl für die klassische Installation im Schaltschrank als auch für dezentrale und vollintegrierte Antriebseinheiten erhältlich. Neben Standardantrieben liefert NORD anwendungsspezifische Konzepte und Lösungen für besondere Anforderungen, zum Beispiel mit Energiesparantrieben oder explosionsgeschützten Systemen.