News –
Alles hört auf NORDAC <i>PRO</i> SK 500P
Mit dem NORDAC <i>PRO</i> SK 500P verfügt NORD DRIVESYSTEMS über einen Schaltschrankumrichter für praktisch jede Antriebsaufgabe. Er ist in Varianten in einem Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW verfügbar. Derzeit arbeitet der Systemlieferant daran, den Leistungsbereich auszuweiten.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/webnews_nordac_pro_sk500p_2420x1452_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-08-13
Ein Steuerungsstandard über mehrere Anwendungsbereiche hinweg – so lautete das Ziel, das sich NORD bei der Entwicklung des NORDAC <i>PRO</i> SK 500P gesetzt hatte. Ergebnis ist eine Ausstattung, die ein hohes Maß an Vielseitigkeit sowie eine intelligente Kommunikation mit Anlagenkomponenten ermöglicht. Damit versetzt NORD Anwender in die Lage, die Zahl der Umrichtervarianten zu reduzieren und sich langfristig auf ein System zu verlassen.
Die wichtigsten Features im Überblick:
- Seine integrierte Multi-Protokoll-Ethernet-Stelle macht ihn zu einer anpassungsfähigen Steuerkomponente für unterschiedliche Anlagendesigns.
- Mittels integrierter PLC kann er selbständig auf veränderte Abläufe in der Anlage reagieren und damit die übergeordnete Steuerung entlasten.
- Die Positionierfunktion POSICON ist gleichermaßen in der Lage, eine relative oder absolute Positionierung mittels Inkremental- oder Absolutwertgeber anzusteuern. Per Parametersatzumschaltung ist sogar eine sequenzielle Positionierung von bis zu vier Achsen möglich.
- Spezielle Ausstattungen bedienen eine große Bandbreite an Antriebsaufgaben, zum Beispiel die Vektorregelung und Überlastreserve für Heavy-Duty- oder Hubwerksanwendungen, der PI-Regler für Pumpenanlagen, die Tänzerregelung für Wicklungssysteme.
- Mit seinem Booksize-Format benötigt der Umrichter nur wenig Platz im Schaltschrank und erlaubt die direkte Seite-an-Seite-Montage ohne Zwischenraum.
- Um seine Vorteile in einem breiteren Leistungsbereich verfügbar zu machen, arbeitet NORD aktuell an neuen Baugrößen für den NORDAC PRO SK 500P.