News –

NORD DRIVESYSTEMS in Nürnberg auf der SPS – Smart Production Solutions

Diese Themen werden vom 12. bis 14. November 2024 in Halle 3A an Stand 451 im Fokus stehen: Energieeffizienz, IE5+ Motoren, dezentrale Antriebselektronik – mit neuen Features – sowie die aktualisierte Software NORDCON.

Bargteheide, 2024-10-31

„Pünktlich zur SPS erhalten unsere dezentralen Frequenzumrichter der NORDAC ON Familie neue Features im Bereich der Funktionalen Sicherheit“, berichtet Marketingleiter Jörg Niermann. „Sie werden neben STO und SS1 mit SLS, SMS und SSM ausgestattet.“ Die Integration in bestehende Ethernet-Umgebungen ist über Profisafe und FSoE ist möglich. Die Umrichter zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, vollständige Steckbarkeit und besondere Zuverlässigkeit aus. Sie sind für einen Leistungsbereich von 0,37 kW bis 3,7 kW ausgelegt. Weitere Features sind die PLC on Board sowie ein integriertes Ethernet-Interface. PROFINET, EtherNET/IP und EtherCAT sind per Parameter einstellbar.

Höchste Effizienz

Die NORDAC Frequenzumrichter in Kombination mit den IE5+ Synchronmotoren von NORD gehören zu den effizientesten Antriebssystemen am Markt. Die Motoren toppen die höchste definierte Wirkungsklasse und zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus. Je nach Ausführung variiert ihre Leistung zwischen 0,35 kW und 4 kW.

NORDAC LINK – schnelle Installation, einfache Wartung

Der Frequenzumrichter NORDAC LINK SK 250E bietet eine flexible und komfortable Antriebslösung für die dezentrale Installation und eignet sich zur motornahen Wandmontage. Er ist in den Schutzklassen IP55 und IP65 erhältlich und deckt einen Leistungsbereich von 0,37 kW bis 7,5 kW ab. Der Umrichter lässt sich frei konfigurieren und dank seiner vollständigen Steckbarkeit schnell installieren. Der integrierte Wartungsschalter und die lokale Handbedienungsmöglichkeit vereinfachen Inbetriebnahme und Service.

NORDAC PRO SK 500P – Variantenreduktion im Schaltschrank

Der Schaltschrankumrichter NORDAC PRO SK 500P im Booksize-Format überzeugt durch seine hohe Überlastfähigkeit und ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Aktuell sind die Geräte bis einschließlich 22 kW verfügbar – in Kürze wird jedoch eine Leistungserweiterung bis einschließlich160 kW erfolgen. Weitere Highlights sind die USB-, Multi-Encoder- und Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstellen, die integrierte PLC sowie die Positionierfunktion POSICON.

Mobile Inbetriebnahme und Service

NORD hat zudem das Software Tool NORDCON überarbeitet und präsentiert in Nürnberg die neueste Version. Die aktualisierte Software bietet neue Features für noch einfacheres Parametrieren und Überwachen von Antrieben. Sie stellt eine ideale Ergänzung zur NORDCON APP und dem Bluetooth Stick NORDAC ACCESS BT dar.

Jetzt noch ein Ticket sicher!