News –
Effizienz steigern mit IE5+ Motoren
Ob Post&Parcel, Airport oder Warehouse – die IE5+ Synchronmotoren von NORD tragen signifikant zu einer höheren Anlageneffizienz bei. Sie erlauben zudem eine Variantenreduzierung im Gesamtsystem und ermöglichen damit einen schnellen ROI (Return on Investment) und eine Verringerung der TCO (Total Cost of Ownership).
![webnews_campaign_teaser_IE5](../../../../media/images/img-content/news_1/campaign_teaser_ie5_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-03-29
In Kombination mit einem Frequenzumrichter liefern die IE5+ Motoren von NORD ein konstantes Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich und bieten eine hohe Überlastfähigkeit. Dadurch lässt sich die Anzahl der Antriebsvarianten in einer Anlage signifikant reduzieren. Das strafft die Produktions-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse, minimiert die Verwaltungskosten und verringert insgesamt die Total Cost of Ownership (TCO).
Ihre Effizienz erreichen die IE5+ Motoren mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent. Die Permanentmagnet-Synchronmotoren bieten eine optimale Energieverbrauchsperformance auch in Teillast- und Teildrehzahlbereichen.
Varianten und Baugrößen:
- als belüftete Ausführung mit einer besonders großen Überlastfähigkeit und Robustheit für Intralogistikanwendungen
- in der Baugröße 71 für den Leistungsbereich von 0,35 bis 2,2 kW
- in der Baugröße 90 für den Leistungsbereich von 1,1 bis 4 kW
Die IE5+ Motoren sind mit dem NORD Baukasten kompatibel und können an alle Getriebe des Herstellers angebaut werden. Von Vorteil ist die flexible Befestigung per Direktanbau, NEMA oder IEC – optional können die Motoren mit einem integrierter Drehgeber oder einer mechanischen Bremse ausgerüstet werden.
Jetzt mehr über die Vorteile der IE5+ Synchronmotoren von NORD erfahren!