News –
NEU: Leistungsbereich bis 22 kW:
Universalumrichter NORDAC <i>PRO</i> SK 500P
Die Frequenzumrichter der Baureihe NORDAC <i>PRO</i> SK 500P von NORD DRIVESYSTEMS basieren auf neuester Technologie und sind perfekt für jede Antriebsaufgabe gerüstet. In Kürze kommt die Leistungserweiterung des neuen NORD-Flaggschiffes bis 22 kW auf den Markt.
![NORDAC LINK 530P_unterschiedliche Baugrößen_Leistungswerte NORDAC LINK 530P_unterschiedliche Baugrößen_Leistungswerte]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-10-18
Die neue Gerätefamilie NORDAC <i>PRO</i> SK 500P mit Schaltschrankumrichtern der neuesten Generation ist erst seit rund 1,5 Jahren auf dem Markt und für NORD DRIVESYSTEMS jetzt schon ein außerordentlicher Erfolg. Insbesondere die serienmäßige Vielfalt an Schnittstellen und Funktionen zeichnet die Umrichterbaureihe aus. NORD DRIVESYSTEMS erweitert das Leistungsspektrum des NORDAC <i>PRO</i> SK 500P jetzt nach oben mit den Leistungsstufen 7,5 und 11 kW in vier Ausstattungsvarianten. Bereits die Basisausführung deckt dabei eine Vielzahl möglicher Anwendungen ab. Die Leistungsstufen für 15, 18,5 und 22 kW kommen ausschließlich als Advanced-Ausführung mit Optionsbaugruppen zur Schnittstellenerweiterung auf den Markt. Im Vergleich mit den Schaltschrankumrichtern der Vorgängergeneration NORDAC <i>PRO</i> SK 500E ergibt sich eine deutliche Reduzierung der Gerätevarianten bei gleichzeitig größerem und qualitativ noch besserem Funktionsumfang. Die Leistungserweiterung wird ab Mitte 2022 verfügbar sein. Die Umrichterfamilie deckt nun den Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW ab.