News –
Hier steht Sicherheit an erster Stelle – Industriegetriebe von NORD im Seilbahnbetrieb
Tignes ist mit 2.100 m eines der höchstgelegenen Dörfer Europas. Verbunden mit dem Val d’Isère ist das Skigebiet eines der luxuriösesten im französischen Département Savoyen. Für die Modernisierung der Pendelseilbahn an der Grande Motte setzt das schweizerische Unternehmen GARAVENTA auf die zuverlässigen und wartungsarmen Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122662.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122662.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122662.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122662.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122662.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122662.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122662.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-04-14
NORD DRIVESYSTEMS lieferte an GARAVENTA für das Projekt zwei aufstellfertige Stirnrad-Industriegetriebe sowie vormontierte Kupplungen und Schwungscheiben, die von KTR Systems zugeliefert wurden. Die eingesetzten zweistufigen MAXXDRIVE Stirnrad- Industriegetriebe der Baugröße 14 von NORD zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte und einen geräuscharmen Lauf aus. Große Wälzlager sorgen für eine besonders hohe Radial- und Axialbelastbarkeit sowie Langlebigkeit. Außerdem bieten die Getriebe ein modulares, flexibles Design sowie vielfältige Montagemöglichkeiten.
Neben der Witterungsbeständigkeit der verbauten Komponenten spielte auch die Unterbringung im kompakten BLOCK-Gehäuse in den beengten Raumverhältnissen der Seilbahngebäude eine wichtige Rolle. Um in den vorgegebenen Maßen der Sicherheitseinhausung zu bleiben, wurden Anschlüsse individuell versetzt und die Peripherie exakt ausgelegt.
„Wenn höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt werden müssen – wie hier im Personentransport – sind unsere Industriegetriebe die erste Wahl“, so Daniel von Rickenbach, Vertriebsleiter der schweizerischen NORD-Niederlassung Getriebebau NORD AG. „Denn diese kommen sogar unter deutlich härteren physikalischen Umständen z. B. in Fördereinrichtungen des Bergbaus und der Zementindustrie zum Einsatz.“