News –
NORD auf Wachstumskurs
2021 konnte NORD einen Umsatz von 870 Millionen erzielen. Das ist eine Steigerung von ca. 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2022 setzt der Antriebsspezialist seinen Wachstums- und Erfolgskurs fort.
Bargteheide, 2022-02-15
Vier Produktneuheiten und die größten Investitionen der Firmengeschichte: 2021 markierte für NORD einen weiteren Höhepunkt in der über 55-jährigen Unternehmenshistorie. Mit Innovationen und Kapazitätserweiterungen trieb der Antriebsspezialist seine Marktpräsenz und Wachstumsambitionen weiter voran und untermauerte sein Image als kompetenter, verlässlicher Partner und wichtiger Impulsgeber der Branche. Auch 2022 sind massive Investitionen in Standorte und Produktneuheiten geplant. Auf der Agenda stehen unter anderem die Einführung einer neuen Industriegetriebe-Serie (MAXXDRIVE XD) sowie der weitere Ausbau des Hocheffizienzportfolios.
Produktinnovationen 2021:
DuoDrive: Getriebe und Motor in einem
NORDAC ON: Dezentraler Frequenzumrichter mit integrierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle
IE5+ Synchronmotor : Neue Baugrößen der hocheffizienten Motorengeneration
NORDAC PRO SK 500P: Moderner Schaltschrankumrichter für jede Antriebsaufgabe mit erweitertem Leistungsbereich bis 22 kW
Wichtigste Investitionen 2021:
Bau eines neuen Hochregallagers in Deutschland
Bau eines neuen Motorenwerks in Polen
Werkserweiterungen in Polen, USA und China (noch nicht abgeschlossen)
Beginn der Bauarbeiten für ein neues Verwaltungsgebäude am Hauptsitz in Bargteheide