News –
Komplette Antriebslösungen für die Abwasserindustrie
Innovative Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS werden weltweit für eine Vielzahl von Anwendungen in der Abwasserbehandlungsindustrie eingesetzt. Die skalierbaren Antriebe kommen in allen Segmenten der Abwasserbehandlungsindustrie zum Einsatz.
Brampton, ON, 2024-04-25
Ausfälle gilt es in Abwasseranlagen unbedingt zu vermeiden. Zuverlässigkeit steht deshalb im Mittelpunkt der Entwicklung von Antriebslösungen für die Abwasserindustrie von NORD DRIVESYSTEMS. Alle Bestandteile der Systeme sind genau aufeinander abgestimmt und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb.
Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS sind umweltfreundlich und tragen dazu bei, den CO2-Ausstoß zu minimieren. Die Motoren erfüllen die neuesten internationalen Effizienzanforderungen, die Getriebe sorgen für drehmomentstarke Antriebe und die zugehörigen Frequenzumrichter für verbesserte Prozesssteuerung und optimierte Motorleistung. Alle Lösungen für die Abwasserindustrie sind robust und wartungsfreundlich konstruiert, verringern Stillstandszeiten und tragen somit zu einer höheren Verfügbarkeit der Gesamtanlage bei.
Optimiert auf die jeweiligen Einsatzbereiche in Abwasseranlegen bietet NORD DRIVESYSTEMS Getriebemotoren, MAXXDRIVE® Industriegetriebe sowie den NORDAC FLEX SK 200E Frequenzumrichter an. Die leistungsstarken Getriebemotoren stehen mit Stirnrad-, Flach- oder Kegelradgetriebe in verschiedenen Baugrößen zur Verfügung. Die MAXXDRIVE® Industriegetriebe werden maßgeschneidert gefertigt und bieten hohe Wirkungsgrade und eignen sich damit perfekt für Heavy-Duty-Anwendungen. Der NORDAC FLEX ist NORD DRIVESYSTEMS flexibelster Frequenzumrichter, der sich durch skalierbare Funktionalität und den modularen Aufbau an jede Kundenanwendung anpasst. Mit ihm sind Installation und Wartung zuverlässig und schnell erledigt.