Getriebebau NORD, Produktionswerke
Nowa Sól
Das NORD-Produktionswerk in Nowa Sól ist einer der modernsten Standorte der Unternehmensgruppe NORD DRIVESYSTEMS Gruppe. Das Werk in Nowa Sól produziert Wellen und Zahnräder und bietet Montage- und Serviceleistungen für komplette Antriebe.
Der Grundstein für das Werk wurde 2005 gelegt. Am 01.10.2006 wurde mit der Produktion begonnen. Die offizielle Werkseröffnung fand am 28. September 2007 statt. In der Anfangsphase waren hier 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Gegenwärtig bietet das Werk 320 Beschäftigten Arbeit.
Produktionsabteilungen
Der Produktionsstandort Nowa Sól gliedert sich in folgende Abteilungen: mechanische Bearbeitung, Montage, Lackiererei, Lager und Logistik.
Lager und Logistik
Im Lagerbereich sind drei automatische Kardex-Regale installiert, die eine sichere und ergonomische Suche und Entnahme der benötigten Materialien ermöglichen. Zusätzlich wurden zur Optimierung der Regalfläche Hochregale mit einer Höhe von bis zu 10 m installiert. In der Logistik gibt es eine automatische Zuführung für Fertigprodukte, die eine Vielzahl von Logistik- und Lagerprozessen erleichtert. Das Lager in Nowa Sól umfasst 12.500 Lagerplätze.
Mechanische Bearbeitung
Die mechanische Bearbeitungsabteilung verfügt über spezialisierte CNC-Dreh- und Fräsmaschinen. In dieser Abteilung werden Räder, Getriebewellen und zylindrische Räder gefertigt, die in den Getrieben verbaut werden.
Mechanische Bearbeitung
Die mechanische Bearbeitungsabteilung verfügt über spezialisierte CNC-Dreh- und Fräsmaschinen. In dieser Abteilung werden Räder, Getriebewellen und zylindrische Räder gefertigt, die in den Getrieben verbaut werden.

Montage und Lackiererei
In der Montageabteilung in Nowa Sól werden folgende Getriebetypen montiert: Schneckengetriebe, Stirnradgetriebe, Kegelgetriebe (Gusseisen und Aluminium) sowie Standard- und Universalgetriebe. Die Abteilung umfasst 21 spezialisierte Montagestationen sowie eine halbautomatische Copelli-Montagelinie, die zur Vormontage von Getriebekomponenten in einem Arbeitsgang verwendet wird, um so eine Teilmontage von Standard-Stirnradgetrieben zu ermöglichen.
Im Werk befinden sich 3 Spritzlackierkabinen. Darüber hinaus ist die Lackiererei mit einem Spezialfarbmischer ausgestattet, mit dem sich in kürzester Zeit die entsprechende RAL-Farbe erzielen lässt, damit die Getriebe in der vom Kunden gewünschten Farbe lackiert werden können.
Ganzheitliches Produktionssystem und ISO 9001:2015
Im Januar 2009 haben wir die ersten ganzheitlichen Produktionsmethoden implementiert. Nach 10 Jahren können wir inzwischen behaupten, dass dieser ständige Verbesserungsprozess unserem Werk sehr zugute gekommen ist. Der Standort Nowa Sól gilt als vorbildlich und das Werk ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Anfahrt
Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o.
Ul. Inżynierska 4
PL-67-100 Nowa Sól
GPS: N 51° 50' 13", E 15° 42' 04"
Telefon: +48-68 4557800
Fax: +48-68 4557818