Was ist Biodiversität?
![](../../../../../media/images/img-content/nord-group/company_facts/sustainability_biodiversity_slider770x462.jpg)
Die Biodiversität ist die biologische Vielfalt aller lebenden Organismen in ihrem Lebensraum und Ökosysteme auf dem Land, Wasser und in der Luft.
Wir erhalten eine NORD Biodiversitätsfläche auf unserem Gelände, auf dem sich eine kleine Fläche Natur erholen kann. Dieser Knick kann auf der gesamt erweiterbaren Fläche von ca. 2000m² bis zu über 700 verschiedenen Tierarten einen Unterschlupf bieten.
Bisher haben wir eine Fläche von 350m² erschlossen, die über die nächsten Jahre wachsen wird. Zwei neu aufgestellte Insektenhotels, stärken die Vielfalt unserer Fläche und sollen den Wildbienen einen Unterschlupf bieten.
Doch warum schützen wir die Biodiversität?
Heutzutage hat sich die Anzahl der lebenden Wirbeltiere auf unserer Erde seit dem Jahre 1970 um 60% gesenkt.[1] Die Anzahl der Fluginsekten in Deutschland hat seit dem Jahr 1989 über 80% abgenommen.[2] In den letzten 100 Jahren sind durch den Menschen mehr Vogelarten ausgestorben als in den 3000 Jahren zuvor.[3] Dabei hilft die Artenvielfalt den Klimawandel auszubremsen. Durch Artenreichtum können verschiedene Mikroorganismen im Boden (Pilze und Bakterien) dafür sorgen, dass mehr pflanzliche und tierische Überreste dem Boden Nährstoffe bieten und Kohlenstoffe aus der Atmosphäre speichern, als Monokulturen das könnten. Im Frühjahr 2023 werden wir euch mit neuen Updates zu unserer lokalen NORD Biodiversitätsfläche auf dem Laufenden halten.
Euer CSR-Team