Kegelradgetriebemotoren
Für hohe Drehmomente und Untersetzungen
Diese Getriebemotoren bieten hohe Abtriebsdrehmomente bis zu 50.000 Nm und Leistungen bis zu 200 kW und sind wash-down-fähig. Auf Wunsch liefert NORD DRIVESYSTEMS Kegelradgetriebe mit einem innovativen Korrosionsschutz.
Kegelradgetriebemotoren – Leistungsstark und pflegeleicht
Die Kegelradgetriebemotoren von NORD sind überall dort die beste Wahl, wo hohe Untersetzungen und hohe Drehmomente gefordert werden. Diese Getriebe sind Winkelgetriebe, An- und Abtriebswelle liegen im 90-Grad-Winkel zueinander, eine Kegelradstufe besteht aus einem Kegelrad und einem Tellerrad. Unsere Antriebssysteme aus Elektromotor und Kegelradgetriebe eignen sich besonders für den Einsatz an Förderbändern sowie für Anwendungen in der Intralogistik und Verpackungstechnik.
Kompakter Bauraum, hohe Leistung
Gleichgültig, ob Sie die leichte oder die robuste Ausführung wählen: Kegelradgetriebe von NORD DRIVESYSTEMS arbeiten über den gesamten Bereich der Übersetzung hinweg mit einem sehr hohen Wirkungsgrad.
Weitere Vorteile der Getriebe:
- Leistungsstärke
Sie erreichen hohe Drehmomente bis 50.000 Nm (als Industriegetriebemotor bis 282.000 Nm). - Korrosionsschutz
Die optionale Oberflächenveredelung schützt die Getriebe auch in rauer Umgebung ( 2-stufiges Kegelradgetriebe ). - Benutzerfreundlichkeit
Die leicht zu reinigende Wash-down-Ausführung ermöglicht eine einfache Reinigung der Getriebemotoren und sorgt für eine hohe Anlagenverfügbarkeit ( NORDBLOC.1 ). - Flexibilität
Der Drehsinn zwischen An- und Abtriebswelle des Getriebes ist problemlos umkehrbar.
Der Klassiker: BLOCK-Kegelradgetriebemotoren
Dieser Getriebemotor bietet Ihnen einen Drehmomentbereich von 180 bis 50.000 Nm und beansprucht dank seines kompakten BLOCK-Gehäuses nur wenig Bauraum. BLOCK-Kegelradgetriebemotoren sind – wie alle anderen Kegelradgetriebemotoren von NORD auch – mit integrierter Rücklaufsperre und integrierter Bremse lieferbar.
Noch mehr Power: Unser 2-stufiger Kegelradgetriebemotor
Bei unseren NORDBLOC.1-Antriebssystemen mit Kegelradgetriebe haben wir die Performance noch weiter optimiert: Sie sind jetzt unsere leistungsfähigsten Kegelradgetriebemotoren mit Leistungen bis 9,2 kW, einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 97 % und Übersetzungen zwischen 3,58 und 70.
Die NORDBLOC.1-Antriebssysteme mit Kegelradgetriebe fertigen wir standardmäßig mit einem Gehäuse aus hochfestem Aluminium-Druckguss.
Kegelradgetriebe für die Lebensmittelindustrie
Speziell für Wash-down-Anwendungen, z. B. in der Lebensmittelindustrie, haben wir unsere NORDBLOC1.-Kegelradgetriebemotoren der Baureihe SK 930072.1 - SK 93772.1 entwickelt. Diese Ausführung der Getriebemotoren verfügt über ein besonders glattes Aluminiumkokillenguss-Gehäuse, das leicht zu reinigen ist und Schmutzanhaftungen verhindert.
Sie möchten mehr erfahren? Dann lesen Sie hier, wie auch Sie von wash-down-fähigen Getrieben von NORD profitieren.
Mehr Infos
Kegelradgetriebe für die Intralogistik
In Kombination mit einem IE5+ Synchronmotor wird aus unseren 2-stufigen Kegelradgetrieben das energieeffiziente LogiDrive-Baukastensystem für die Intralogistik. LogiDrive-Antriebssysteme haben eine hohe Überlastfähigkeit und senken dank ihres sehr hohen Wirkungsgrads die Betriebskosten deutlich. Durch den modularen Aufbau der Getriebemotoren spart der Anwender außerdem Wartungskosten in erheblichem Umfang.