MAXXDRIVE® XC Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 8,075 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- und 3-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche
Baugrößen: 11
Bauform: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Übersetzungen: 5.6:1 - 30,000:1

Das MAXXDRIVE® XC Industriegetriebe in der Stirnradausführung ist in allen Baugrößen im bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Aufgrund dieser Bauform können Mischerantriebe oft ohne zusätzliche Lager realisiert werden. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der einzelnen Komponenten. Effektive Kühlsysteme reduzieren die Temperaturen und verlängern die Gebrauchsdauer der Schmierstoffe. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies, durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung und optimierter Bevorratung.

  • Verschiedene Lagerungen der Abtriebswellen zur optimalen Anpassung an die Anwendung
  • Viele Optionen abtriebsseitiger Flansche
  • Verschiedene Möglichkeiten des Motoranbaus
  • Effektive Kühloptionen lieferbar
  • Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich

  • Optimale Abdichtung schützt vor Austritt von Schmiermitteln
  • Geräuscharmer Betrieb minimiert die Lärmbelästigung
  • Hohe Drehmoment-Kapazität
  • Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert die Wartungskosten
  • Symmetrische Konstruktion
  • Spiegelbildlicher und geneigter Einbau möglich
  • Optimale Intergration in die Kundenanwendung durch 6 mögliche Einbaulagen
  • Gleiche Gehäusegröße und Anbaumaße für alle Übersetzungen (2- und 3-stufig)
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen möglich
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Präzision

G1050 - Katalog - MAXXDRIVE Industriegetriebe 50 Hz Metrisch, 60 Hz Imperial


G1050 - Katalog - MAXXDRIVE Industriegetriebe 50 Hz Metrisch, 60 Hz Imperial
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B1050 - Handbuch mit Montageanleitung - Industriegetriebe


B1050 - Handbuch mit Montageanleitung - Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B2050 - Betriebs- und Montageanleitung - Explosionsgeschuetzte Industriegetriebe


B2050 - Betriebs- und Montageanleitung - Explosionsgeschuetzte Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6032 - Buehnentechnik


A6032 - Buehnentechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6034 - Stahlindustrie


A6034 - Stahlindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6035 - Krananwendungen


A6035 - Krananwendungen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6045 - Getreideindustrie


A6045 - Getreideindustrie
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

A6055 - Schuettgutindustrie


A6055 - Schuettgutindustrie
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

AS0010 - Becherwerkanwendungen


AS0010 - Becherwerkanwendungen
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0011 - Schneckenfoerderer


AS0011 - Schneckenfoerderer
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0012 - Kettenfoerderer


AS0012 - Kettenfoerderer
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0013 - Pouch Sorter


AS0013 - Pouch Sorter
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0306 - Rundmischbetten


AS0306 - Rundmischbetten
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0005 - EKATO SYSTEMS


CS0005 - EKATO SYSTEMS
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0018 - SMS Group


CS0018 - SMS Group
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0032 - Garaventa


CS0032 - Garaventa
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0038 - Fine Lady Bakery


CS0038 - Fine Lady Bakery
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

CS0052 - LEWA


CS0052 - LEWA
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0054 - PRG Biogasanlage


CS0054 - PRG Biogasanlage
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

CS0055 - Biogas


CS0055 - Biogas
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1060 - Industriegetriebe MAXXDRIVE® für die Misch- und Rührtechnik


F1060 - Industriegetriebe MAXXDRIVE® für die Misch- und Rührtechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1300 - Getriebemotoren- Frequenzumrichter


F1300 - Getriebemotoren- Frequenzumrichter
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

I8160 - International


I8160 - International
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C060000 - Herstellererklärung im Sinne der RoHS-Richtlinie


C060000 - Herstellererklärung im Sinne der RoHS-Richtlinie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details