MAXXDRIVE® XC Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 2,850 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- und 4-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares & flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche
Baugrößen: 11
Bauform: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Übersetzungen: 12.5:1 - 30,000:1

Das MAXXDRIVE® XC Industriegetriebe in der Kegelstirnradausführung ist in allen Baugrößen in dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Durch verschiedene Dichtungsoptionen lassen sich die Industriegetriebe an zahlreiche Umgebungsbedingungen anpassen. Kühl- und Heizoptionen ermöglichen ein flexibles Temperaturmanagement, dies lässt einen Einsatz auch bei stark veränderlichen Umgebungsbedingungen zu und verlängert die Gebrauchsdauer der Schmierstoffe. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der Komponenten. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies, durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung und optimale Bevorratung

  • Verschiedene Lagerungen der Abtriebswellen zur optimalen Anpassung an die Anwendung
  • Effektive Kühloptionen lieferbar
  • Verschiedenste Möglichkeiten des Motoranbaus
  • Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich
  • Modular angebaute Rücklaufsperren ermöglichen eine leichte Zugänglichkeit

  • Optimale Abdichtung ermöglichen lange Einsatzzeiten ohne Leckagen
  • Geringe Geräuschemission durch hochpräzise Kegelräder
  • Effektive Gebläse Kühlung durch optimierte Lüfter und Luftstromführung
  • Hohe Drehmoment-Kapazität
  • Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert die Wartungskosten
  • Symmetrische Konstruktion
  • Spiegelbildlicher Einbau und geneigte Einbaulage möglich
  • Optimale Intergration in die Kundenanwendung durch 6 mögliche Einbaulagen
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen möglich
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Präzision

G1050 - Katalog - MAXXDRIVE Industriegetriebe 50 Hz Metrisch, 60 Hz Imperial


G1050 - Katalog - MAXXDRIVE Industriegetriebe 50 Hz Metrisch, 60 Hz Imperial
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B1050 - Handbuch mit Montageanleitung - Industriegetriebe


B1050 - Handbuch mit Montageanleitung - Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B2050 - Betriebs- und Montageanleitung - Explosionsgeschuetzte Industriegetriebe


B2050 - Betriebs- und Montageanleitung - Explosionsgeschuetzte Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B1050 - Handbuch mit Montageanleitung - Industriegetriebe


B1050 - Handbuch mit Montageanleitung - Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B2050 - Betriebs- und Montageanleitung - Explosionsgeschuetzte Industriegetriebe


B2050 - Betriebs- und Montageanleitung - Explosionsgeschuetzte Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G1050 - Katalog - MAXXDRIVE Industriegetriebe 50 Hz Metrisch, 60 Hz Imperial


G1050 - Katalog - MAXXDRIVE Industriegetriebe 50 Hz Metrisch, 60 Hz Imperial
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6032 - Buehnentechnik


A6032 - Buehnentechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6034 - Stahlindustrie


A6034 - Stahlindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6045 - Getreideindustrie


A6045 - Getreideindustrie
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

A6055 - Schuettgutindustrie


A6055 - Schuettgutindustrie
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

AS0010 - Becherwerkanwendungen


AS0010 - Becherwerkanwendungen
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0011 - Schneckenfoerderer


AS0011 - Schneckenfoerderer
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0012 - Kettenfoerderer


AS0012 - Kettenfoerderer
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0013 - Pouch Sorter


AS0013 - Pouch Sorter
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0304 - Antriebsloesungen fuer Gurtfoerderer in der Schuettgutindustrie


AS0304 - Antriebsloesungen fuer Gurtfoerderer in der Schuettgutindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0306 - Rundmischbetten


AS0306 - Rundmischbetten
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0005 - EKATO SYSTEMS


CS0005 - EKATO SYSTEMS
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0018 - SMS Group


CS0018 - SMS Group
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0032 - Garaventa


CS0032 - Garaventa
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0038 - Fine Lady Bakery


CS0038 - Fine Lady Bakery
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

CS0052 - LEWA


CS0052 - LEWA
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0054 - PRG Biogasanlage


CS0054 - PRG Biogasanlage
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

CS0055 - Biogas


CS0055 - Biogas
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

DS1055 - Maxxdrive Safomi-IEC Deutsch (DE)


DS1055 - Maxxdrive Safomi-IEC Deutsch (DE)
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1060 - Industriegetriebe MAXXDRIVE® für die Misch- und Rührtechnik


F1060 - Industriegetriebe MAXXDRIVE® für die Misch- und Rührtechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1300 - Getriebemotoren- Frequenzumrichter


F1300 - Getriebemotoren- Frequenzumrichter
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S4200 - Der Antrieb, Sicher Flexibel International


S4200 - Der Antrieb, Sicher Flexibel International
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL 1050 - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - Standard + Optionen


PL 1050 - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - Standard + Optionen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL 1050_A - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 5207 - SK 6507


PL 1050_A - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 5207 - SK 6507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL 1050_B - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 7207 - SK 8507


PL 1050_B - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 7207 - SK 8507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL 1050_C - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 9207 - SK 10507


PL 1050_C - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 9207 - SK 10507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL 1050_D - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 11207 - SK 11507


PL 1050_D - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 11207 - SK 11507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL 1050_F - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 13207 - SK 13507


PL 1050_F - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 13207 - SK 13507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1050_G - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 14207 - SK 14507


PL1050_G - Ersatzteilliste - Industriegetriebe MAXXDRIVE XC - SK 14207 - SK 14507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C010001 - Zertifikat - ISO 9001


C010001 - Zertifikat - ISO 9001
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C030000 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315


C030000 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

C060000 - Herstellererklärung im Sinne der RoHS-Richtlinie


C060000 - Herstellererklärung im Sinne der RoHS-Richtlinie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C451000 - Konformitätserklärung (ATEX) - Industriegetriebe (2D+2G)


C451000 - Konformitätserklärung (ATEX) - Industriegetriebe (2D+2G)
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C452000_2019 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 3D+3G| Industriegetriebe


C452000_2019 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 3D+3G| Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details