MAXXDRIVE® Industriegetriebe
SAFOMI-IEC FÜR RÜHRWERKE
Die kompakte Kombination von MAXXDRIVE®-Industriegetriebe und dem SAFOMI-IEC-Adapter ist optimal geeignet für Rührwerke. Verschleiß- und Anbauteile können reduziert werden, da der SAFOMI-IEC-Adapter ein integriertes Ölausgleichsvolumen zu Verfügung stellt. Daraus resultieren eine höhere Betriebssicherheit und geringere Wartungsaufwände.
- Höhere Betriebssicherheit
- Kompakter und einfacher Aufbau
- Reduzierte Wartungsaufwände
Sealless Adapter For Mixers (SAFOMI)
Weniger Verschleißteile
- Kein Wellendichtring zwischen Getriebe und IEC-Zylinder notwendig (In Kombination mit dem SAFOMI-IEC-Adapter ist der Einsatz eines öldichten Motors notwendig)
Weniger Anbauteile
- Reduzierter Ölstand, keine zusätzlicher Ölbehälter notwendig
- Geringerer Bauraum dank reduzierter Anbauteile
Vergleich der Anbauvarianten

Umbauschritte im Überblick
1 Öl ablassen
2. Motor,IEC-Adapter, Schläuche und Tank demontieren

3 Rohrleitung undLagerdeckel demontieren

4 SAFOMI- IEC-Adaptermontieren
5 Entlüftungs-verrohrung montieren

6 Peilstab montieren