Glattmotoren
Asynchron Motoren
NORD-Glattmotoren werden in eigener Herstellung produziert und in alle wichtigen Märkte weltweit geliefert. Dank Wash-down Design sind die Motoren unter anderem für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.
- B-seitige Optionen: Bremsen (BRE), Inkrementaldrehgeber (IG)
- Motorschutz: Temperaturfühler (TF), Temperaturwächter (TW), Stillstandsheizung (SH)
- Motoranschluss: Motorsteckverbindung (MS)
NEU: Die neuen Glattmotoren der Baugröße 71 sind in drei Leistungsklassen verfügbar: 0,12 kW, 0,18 kW und 0,25 kW. Der Effizienzgrad IE3 gewährleistet einen ressourcenschonenden Betrieb. Aufgrund ihres Aluminium-Gehäuses (Schutzart IP66) sind die Motoren gegen Korrosion geschützt.