IE5+ Synchronmotoren (TENV)

Hygienisch. Effizient. Kompakt

  • Leistungen: 0.5 HP - 3 HP
  • Schutzklasse: IP69K
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Optional mit IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere Motoren zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten so hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung. Der Permanentmagnet Synchronmotor (PMSM) ist optional in IP69K erhältlich. Der motorintegrierte Geber ist Standard, eine integrierte mechanische Bremse optional. Durch den Einsatz des Motors lassen sich Varianten reduzieren und Betriebskosten senken. Dabei ist er mit allen Getrieben und Frequenzumrichtern des NORD Produktbaukastens kompatibel.

  • Optional mit IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

S9012 - Synchronmotor mit Energieeffizienz IE5+


S9012 - Synchronmotor mit Energieeffizienz IE5+
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B5000 - Synchronmotoren (PMSM) - Handbuch mit Montageanleitung


B5000 - Synchronmotoren (PMSM) - Handbuch mit Montageanleitung
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI 80_0043 - Tech. Information / Datenblatt - WEEE - Entsorgung gemäß "Elektro- und Elektronikgesetz - ElektroG3"


TI 80_0043 - Tech. Information / Datenblatt - WEEE - Entsorgung gemäß
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G5000 - Getriebe mit IE5+ Motoren


G5000 - Getriebe mit IE5+ Motoren
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

M5000 - IE5+ Synchronmotoren


M5000 - IE5+ Synchronmotoren
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI60-0001 - IE4-Synchronmotoren


TI60-0001 - IE4-Synchronmotoren
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI60-0004 - IE4-Getriebemotoren, super premium efficiency


TI60-0004 - IE4-Getriebemotoren, super premium efficiency
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6080 - Antriebslösungen für die Wellpappenindustrie


A6080 - Antriebslösungen für die Wellpappenindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S9012 - Synchronmotor mit Energieeffizienz IE5+


S9012 - Synchronmotor mit Energieeffizienz IE5+
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL5000 - Ersatzteilkatalog - Synchronmotoren


PL5000 - Ersatzteilkatalog - Synchronmotoren
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C010001 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015


C010001 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C020034_2020 - CCC Zertifikat für NORD Synchronmotoren


C020034_2020 - CCC Zertifikat für NORD Synchronmotoren
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C210101_0722 - UKCA Konformitätserklärung - NORD Motoren


C210101_0722 - UKCA Konformitätserklärung - NORD Motoren
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C210103_2919 - Konformitätserklärung - EU-Konformitätserklärung PMSM


C210103_2919 - Konformitätserklärung - EU-Konformitätserklärung PMSM
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details