BLOCK Schneckengetriebe
Ruhig und kraftvoll
Baugrößen: | 6 |
---|
NEU: Wir haben unser zweistufiges Stirnrad-Schneckengetriebe SK 02040 einem grundlegenden Redesign unterzogen. Das neue SK 02040.1 aus hochfestem Aluminium ersetzt das bisherige Produkt. Das aus Aluminium-Druckguss gefertigte Gehäuse garantiert maximale Festigkeit und Steifigkeit bei geringem Gewicht. Das SK 02040.1 verfügt über einen Leistungsbereich von 0,12 bis 1,10 kW und deckt Drehmomente bis 100 Nm ab. Die breite Übersetzungspalette (von 5,37:1 bis 330:1) ermöglicht die optimale Anpassung an die jeweiligen Kundenbedürfnisse. Der Motor kann direkt ohne Kupplung oder über einen Adapter (IEC oder NEMA) angebaut werden.
- Hohl- und Vollwellengetriebe
- Aufsteck-, Flansch- und Fußausführung
- Winkelgetriebe
- sanfter und geräuscharmer Lauf
- hohe Überlastfähigkeit
- robustes Design für lange Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit
- hohe Axial-und Radialbelastbarkeit bieten sicheren Betrieb
- Grauguss-Gehäuse-Ausführung bietet den Vorteil von Robustheit
- anwendungsspezifische Ausführungen