Getriebemotoren

Von der Lebensmittelindustrie bis zur Logistik

NORD fertigt drei Getriebemotor-Baureihen mit hohen Abtriebsdrehmomenten und hohem Wirkungsgrad für unterschiedlichste Anwendungen in über 100 Branchen.

DuoDrive


  • Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrem hoher Wirkungsgrad
  • Kompakte Bauweise im Wash-down Design
  • Minimierung des Wartungsaufwands
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

Getriebemotoren im Blockgehäuse seit 1981

Ingenieure von NORD entwickelten in den 80er Jahren die wichtigste Innovation im Getriebebau: das Blockgehäuse-Konzept für den Getriebemotor – sämtliche Getriebeelemente sind in einem geschlossenen Gehäuse vereint. Das Blockgehäuse-Konzept von NORD setzte sich rasch im Markt durch und ist heute Standard. NORD baut alle Stirnrad- , Flach- , Kegelrad- und Schneckengetriebe als Blockgehäuse-Getriebe und Getriebemotor.

Getriebemotoren – Von der Lebensmittelindustrie bis zur Logistik

NORD DRIVESYSTEMS fertigt Getriebemotoren, die sich für nahezu jede Anwendung konfigurieren lassen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Millionen von NORD-Getriebemotoren sind bereits weltweit im Einsatz und bringen täglich Höchstleistung in den unterschiedlichsten Branchen.

Unsere Getriebemotoren sind nicht nur sehr leistungsfähig, sie zeichnen sich auch durch eine hohe Axial- und Radialbelastbarkeit aus. Dank unseres universellen Getriebekonzepts profitiert der Anwender zudem von schnellen Umbauzeiten und einer vereinfachten Lagerhaltung.

Gute Argumente für Getriebemotoren von NORD

  • Leistungsstärke
    Die Getriebe bieten eine hohe Axial- und Radialbelastbarkeit und erreichen hohe Antriebsdrehmomente von bis zu 100.000 Nm.
  • Robustheit
    Die Blockgehäuse zeichnen sich durch größte Genauigkeit, Steifigkeit und Festigkeit aus.
  • Flexibilität
    Auf Wunsch liefern wir alle unsere Getriebemotoren auch mit Bremse und vielen weiteren Optionen.
  • Modularität
    Dank unseres Baukasten-Konzepts können Sie die Getriebe mit allen Motoren aus dem NORD-Programm kombinieren.

Getriebemotoren von NORD: Leistungsstark, geräuscharm und flexibel
Unsere Elektromotoren mit Getriebe erzielen Drehmomente bis 100.000 Nm und Übersetzungen bis zu 14.340,31:1. Die Antriebe laufen geräuscharm und lassen sich mithilfe eines Verstellgetriebes mit wechselnden Drehzahlen fahren.

Sie möchten mehr darüber erfahren? Klicken Sie hier

Effizient und leicht zu reinigen: Getriebemotoren für die Lebensmittelindustrie
Getriebemotoren für Maschinen in der Lebensmittelproduktion müssen hygienisch und hocheffizient sein, da die Herstellungsprozesse sehr viel Energie verbrauchen. Unsere Flachgetriebemotoren verfügen deshalb nicht nur über eine glatte Oberfläche, sondern auch über einen sehr hohen Wirkungsgrad. Wenn Sie einen Getriebemotor von NORD kaufen, holen Sie deshalb das Maximum aus Ihren Produktionsanlagen heraus!

Lesen Sie hier mehr über unsere Flachgetriebemotoren .

Getriebemotor für Intralogistik-Anwendungen
In der Intralogistik müssen Transportgüter oft lange Wege zurücklegen. Der Betrieb von Förderanlagen ist deshalb sehr energie- und kostenintensiv. Unser LogiDrive-System mit 2-stufigem Kegelradgetriebe und hocheffizientem IE4-Synchronmotor reduziert Ihre Betriebskosten deutlich – z. B. in Paketverteilzentren oder an Flughäfen.